I/Q変調器/復調器
カテゴリー内の製品
関連資料

ビデオ
. 2024年11月20日
Industrial Sustainability - The Time for Action is Now!
Application Note
.2024年09月04日
AN-2566:DAC サンプル・クロックとIQ 変調器のLO 生成に単一の外部周波数リファレンスを使用した高ダイナミック・レンジRF トランスミッタのシグナル・チェーン
Application Note
.2024年08月19日
AN-2537: An IQ Demodulator-Based IF-to-Baseband Receiver with IF and Baseband Variable Gain and Programmable Baseband Filtering
Application Note
.2024年07月12日
AN-1039: Correcting Imperfections in IQ Modulators to Improve RF Signal Fidelity
Application Note
.2024年06月06日
AN-2536: Wideband LO PLL Synthesizer with Simple Interface to Quadrature Demodulators
Application Note
.2024年01月11日
AN-0996: The Advantages of Using a Quadrature Digital Upconverter (QDUC) in Point-to-Point Microwave Transmit Systems
Technical Articles
.2023年10月23日
Eバンドの無線リンクにより、5Gネットワーク向けバックホールの大容量化を実現する【Part 1】
ウェブキャスト
.2023年08月22日
Newest RF and Microwave Component Technology to meet next generation wireless system needs

ビデオ
. 2023年07月05日
03:51O-RAN Compliant Full Stack mmWave RU

Analog Dialogue
.2022年11月04日
X-MicrowaveによるRF設計のプロトタイピング
関連ツール
VRMS/dBm/dBu/dBVカリキュレータ
RFインピーダンス・マッチング・ツール
RFインピーダンス・マッチング・ツール
このツールは、ある周波数時の既知の複合負荷と必要なインピーダンスをマッチングさせます。コンポーネントの値を計算し、マッチングするサンプル回路を表示します。
ADIsimRF
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
ADIsimPLL™
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。