ステップアップ(昇圧)レギュレータ
searchIcon
banner background image

ステップアップ(昇圧)レギュレータ

アナログ・デバイセズは、同期および非同期の両方のスイッチを備えた高性能ステップアップ昇圧スイッチング・レギュレータ IC および昇圧スイッチング・コントローラ IC を幅広く製造しています。 これらのスイッチング電圧レギュレータは、2.25 V 未満〜100 V 以上までの標準入力電圧性能、最大 4 MHz のスイッチング周波数、最高 96% までの高効率動作を提供します。バースト・モード動作では、数十マイクロアンペアのレベルの静止電流を実現します。このような機能の組み合わせにより、非常に小型で低プロファイルの昇圧スイッチング・レギュレータ回路実装が、最小限の外付け部品で可能になります。これらの製品の多くは、SEPIC レギュレータまたはフライバック・トポロジー・スイッチング・レギュレータとして設定することもできます。
アナログ・デバイセズは、同期および非同期の両方のスイッチを備えた高性能ステップアップ昇圧スイッチング・レギュレータ IC および昇圧スイッチング・コントローラ IC を幅広く製造しています。 これらのスイッチング電圧レギュレータは、2.25 V 未満〜100 V 以上までの標準入力電圧性能、最大 4 MHz のスイッチング周波数、最高 96% までの高効率動作を提供します。バースト・モード動作では、数十マイクロアンペアのレベルの静止電流を実現します。このような機能の組み合わせにより、非常に小型で低プロファイルの昇圧スイッチング・レギュレータ回路実装が、最小限の外付け部品で可能になります。これらの製品の多くは、SEPIC レギュレータまたはフライバック・トポロジー・スイッチング・レギュレータとして設定することもできます。