MAX4477

製造中

SOT23、低ノイズ、低歪み、広帯域、レール・ツー・レールオペアンプ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.42
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低入力電圧ノイズ密度:4.5nV/
  • 低入力電流ノイズ密度:0.5fA/
  • 低歪み(THD+N):0.0002% (1kΩ負荷)
  • +2.7V~+5.5Vの単一電源動作
  • グランドを含む入力コモンモード電圧範囲
  • 1kΩ負荷でレール・ツー・レール出力スイング
  • GBW積:10MHz、ユニティゲイン安定(MAX4475~MAX4478)
  • GBW積:42MHz、AV > +5V/Vで安定(MAX4488/MAX4489)
  • 優れたDC特性
    • VOS = 70µV
    • IBIAS = 1pA
    • 大信号電圧利得 = 120dB
  • 低電力シャットダウンモード:
    • 消費電流を0.01µAに低減
    • 出力をハイインピーダンス状態に設定
  • 省スペースSOT23、TDFN、µMAX®、およびTSSOPパッケージ
  • AEC-Q100認定、/V製品のリストについてはデータシートの「型番」をご覧ください。
MAX4477
SOT23、低ノイズ、低歪み、広帯域、レール・ツー・レールオペアンプ
MAX4475、MAX4476、MAX4477、MAX4478、MAX4488、MAX4489:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX4475EVKIT

MAX4475/MAX4488の評価キット

機能と利点

  • 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V (VDDとVSS間)
  • 利得帯域幅積:42MHz (MAX4488)
  • 利得帯域幅積:10MHz (MAX4475)
  • 超低歪み:0.0002% (1kΩ負荷)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4475の評価キット(EVキット)は、MAX4475とMAX4488の両方のICの評価に必要な全部品を含んだ完全実装および試験済み回路基板です。MAX4475のEVキットのプリント基板(PCB)には6ピンSOT23パッケージのMAX4475AUT/V+が実装されています。

これらのデバイスは、10MHzの利得帯域幅積(MAX4475)および42MHzの利得帯域幅積(MAX4488)を提供するレール・ツー・レール出力オペアンプです。このEVキットは、2.7V~5.5VのDC単一電源または±1.35V~±2.75Vのスプリット電源で動作します。

アプリケーション

  • ADCバッファ
  • DAC出力アンプ
  • デジタルスケール
  • 低ノイズマイクロフォン/プリアンプ
  • 医療用計測
  • 歪みゲージ/センサアンプ

MAX4475EVKIT
MAX4475/MAX4488の評価キット
MAX4475EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

MAX4477に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品