Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX4460
製造中SOT23、3V/5V、単一電源、レイルトゥレイル計測アンプ
SOT23パッケージの高精度計測アンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.74
製品の詳細
- 小型6ピンSOT23およびTDFNパッケージ
- 入力負レイル検出
- 入力バイアス電流:1pA (typ)
- 入力オフセット電圧:100µV
- レイルトゥレイル出力
- 2.85V~5.25V単一電源
- 消費電流:700µA
- 利得誤差:±0.1%
- 利得帯域幅積:2.5MHz
- 入力換算ノイズ:18nV/
MAX4460/MAX4461/MAX4462は、高精度仕様、低電力消費、および優れた利得帯域幅積を実現する計測用アンプです。独自の設計技術の採用によって、グランド検出機能とともに超低入力電流および高いコモンモード除去性能を実現しました。これらのレイルトゥレイル出力計測用アンプは、利得が固定または可変で、シャットダウンモード、または外部リファレンスを基準として出力電圧を設定するピンのいずれかをオプションとして備えています。(フルデータシートの「Ordering Information (型番)」と「Selector Guide (選択ガイド)」を参照してください。)
MAX4460は、利得が可変で、リファレンス電圧としてグランドを使用します。MAX4461は、利得が1、10、および100の固定で、リファレンス電圧としてグランドを使用し、ロジック制御シャットダウン入力を備えています。MAX4462は、利得が1、10、および100の固定で、リファレンス入力ピン(REF)を備えています。REFは、単一電源アプリケーションでバイポーラ信号が使用可能となるようにゼロ差動入力に対して出力電圧を設定します。
MAX4460/MAX4461/MAX4462は、小信号差動電圧に最適なハイインピーダンス入力を備えています。MAX4461/MAX4462は、出荷時に利得が±0.1%の精度で1、10、または100 (サフィックスがU、T、およびH)に調整されます。MAX4460/MAX4461/MAX4462の標準オフセットは、100µVです。すべてのデバイスの利得帯域幅積は2.5MHzです。
これらのアンプは、2.85V~5.25Vの単一電源で動作し、自己消費電流はわずか700µAです(MAX4461では、シャットダウン時1µA以下)。MAX4462は、デュアル電源でも動作します。MAX4460/MAX4461/MAX4462は、多くの他社製品よりも小型で、省スペース6ピンSOT23およびTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動医療機器
- 差動電圧アンプ
- 産業用プロセス制御
- 低ノイズマイクロフォンプリアンプ
- 高精度ローサイド電流検出
- 歪みゲージアンプ
- トランスデューサインタフェース
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4460ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4460ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4460ETT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4460ETT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4460EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX4460EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4460ESA+ | 製造中 | |
MAX4460ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4460に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める