MAX3736

新規設計には非推奨

3.2Gbps、低電力、小型、SFPレーザドライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.39
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • SFPおよびSFF-8472仕様に完全対応
  • プログラム可能変調電流:5mA~60mA (DC結合)
  • プログラム可能変調電流:5mA~85mA (AC結合)
  • プログラム可能バイアス電流:1mA~100mA
  • エッジ遷移時間(両側):56ps
  • 消費電流:22mA (typ)
  • 最高3.2Gbpsのマルチレート動作可能
  • DIS用プルアップ抵抗器内蔵
  • 3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージ
MAX3736
3.2Gbps、低電力、小型、SFPレーザドライバ
MAX3736:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX3736EVKIT

MAX3736の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:+3.3V
  • AC結合をボード上に実装
  • 光学的評価が可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3736の評価キット(EVキット)は、3.3VマルチレートレーザドライバのMAX3736の完全な光学的評価を行う実装済みのデモボードです。
このEVキットは光学的テスト回路で構成されます。光学的評価部分の出力は、BOSAパッケージの標準4リードレーザ接続構成のレーザ/モニタダイオードに接続可能な構成になっています。

アプリケーション

  • 10GイーサネットLX4モジュール
  • 1G/2GファイバチャネルSFF/SFPトランシーバモジュール
  • ギガビットイーサネットSFF/SFPトランシーバモジュール
  • マルチレートOC-3~OC-48 FEC SFF/SFPトランシーバモジュール

MAX3736EVKIT
MAX3736の評価キット

最新のディスカッション

MAX3736に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品