nanoDACファミリーの拡張

アナログ・デバイセズのnanoDAC® 製品は、レールtoレール、3V/5V、低消費電力、単調増加性保証、電圧出力型、小型パッケージ採用の高精度D/Aコンバータ(DAC)です。その柔軟性と単純性により、制御およびレベル設定アプリケーションに広範に利用することができます。

アナログ・デバイセズは、16ビット精度、低ドリフトの1.25V/2.5Vオンチップ・リファレンス、高速シリアル・インターフェース(50MHzのSPIと3.4MHzのI2C®)の超小型パッケージ製品を新たに追加し、nanoDACファミリーを一新しました。nanoDACファミリーには、さまざまな分解能オプションがあり、シングル、デュアル、クワッドの各タイプをそろえています。これにより、アップグレードやダウングレードの設計が簡単にできます。

新製品 AD568xRAD569xR の登場で、AD53xx(レールtoレールのストリングDAC)からスタートしたアナログ・デバイセズのnanoDACファミリーはさらに拡張しました。ボード・スペース、消費電力、コストが重要視される広範なアプリケーションの設計に、新しいnanoDAC 製品を利用することができます。

nanoDAC_chart

リファレンス・デザイン