DS1865
製造中止PONトライプレクサ制御および監視回路
GPON、BPONおよびGEPONトランシーバ用、完全制御、較正、および監視ソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- バーストモードトランスミッタのGEPON、BPON、およびGPONタイミング要件に適合
- バイアス電流はトラッキングエラー補償付きAPCループによって制御
- 変調電流は温度指標によるルックアップテーブルによって制御
- レーザパワーレベル調整:-6dB~+0dB
- 2個の8ビットアナログ出力、1個はMON4電圧で制御され、ビデオアンプの利得制御を実現
- ダイレクト-デジタル変換の温度センサ内蔵
- 6個のアナログ監視チャネル:温度、VCC、MON1、MON2、MON3、およびMON4
- 5個のデジタルI/O端子で制御および監視機能を追加
- マスク可能なレーザシャットダウン機能付きの包括的障害管理システム
- 2レベルのパスワードアクセスによってキャリブレーションデータを保護
- 120バイトのパスワード1で保護された不揮発性メモリ
- 128バイトのパスワード2で保護されたメインデバイスアドレスの不揮発性メモリ
- 128バイトの不揮発性メモリをA0hスレーブアドレスに配置
- キャリブレーションおよび監視用のI²C対応インタフェース
- 動作電圧:2.85V~3.9V
- 動作温度範囲:-40℃~+95℃
- 鉛フリーの28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm)
DS1865は、受動光ネットワーク(PON)トライプレクサに関して、すべてのバーストモードトランスミッタおよびビデオレシーバのバイアス機能を制御し、監視します。このデバイスは、レーザドライバのバイアス電流用のリファレンスを提供するトラッキングエラー補償付きAPCループと、変調電流を制御する温度指標によるルックアップテーブル(LUT)を備えています。このデバイスは内蔵高速コンパレータによって大出力電流、大バイアス電流、および低/高送信パワーを常時監視して、外付け部品を追加せずにアイセーフティ(眼の安全)のためのレーザシャットダウン要件を満たします。6個のADCチャネルがVCC、内部温度、および4個の外部モニタ入力(MON1~MON4)を監視し、これらを使ってトランスミッタおよびビデオ受信監視要件に適合させることができます。2つのデジタル-アナログコンバータ(DAC)出力をビデオレシーバチャネルのバイアス用に利用可能で、監視およびコンフィギュレーションを追加する5個のデジタルI/Oピンが用意されています。
アプリケーション
- BPON、GPON、またはGEPONトランシーバ付き、光トライプレクサ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 4
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1865T+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
DS1865T+T&R | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS1865に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める