MAX9924

製造中

差動入力、適応型ピークスレッショルドを備えた、可変磁気抵抗センサインタフェース

業界初、可変磁気抵抗センサインタフェースおよび適応型ピークスレッショルド用シングルチップソリューション

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 差動入力段によって高度なノイズ耐性を提供
  • 高精度アンプおよびコンパレータによって小信号検出が可能
  • ユーザイネーブルの内部適応型ピークスレッショルドまたは柔軟な外部スレッショルド
  • ゼロクロス検出によって高精度位相情報を提供
MAX9924
差動入力、適応型ピークスレッショルドを備えた、可変磁気抵抗センサインタフェース
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9926UEVKIT

MAX9926Uの評価キット

機能と利点

  • MAX9926UのモードA1、A2、およびB動作を検証
  • デュアル差動およびシングルエンド可変磁気抵抗(VRまたは磁気ピックアップ)センサーを評価
  • ゼロクロス、ピーク検出、適合型スレッショルド方式、および回転方向を検証
  • ローパスセンサー入力フィルタ内蔵
  • 5Hz~25kHzのVRセンサーを評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9926Uの評価キット(EVキット)は、16ピンQSOPパッケージで提供されるMAX9926U ICを使用したデュアルチャネル差動可変磁気抵抗(VRまたは磁気ピックアップ)センサーインタフェース回路を含む完全実装および試験済み回路基板です。このデュアルチャネルインタフェース回路は、差動またはシングルエンドVRセンサー信号ペアの評価用の差動アンプも備えており、1の利得を提供します。このEVキット回路への入力電力は、4.5V~5.5VのDC電源で供給することができます。MAX9926U ICの温度範囲は-40℃~+125℃です。このEVキットは、-55℃~+125℃の温度範囲を持つ車載パワートレインセーフティ機器定格のセラミックコンデンサを使用しています。

MAX9926UのEVキット回路は、適応型ピークスレッショルドとゼロクロス検出モードを内蔵するMAX9926U ICの動作を検証し、さらには、外部スレッショルドの評価のためにマイクロコントローラパルス幅変調(PWM)信号とインタフェースするように構成することもできます。このEVキットは、差動およびシングルエンドVRセンサーの両方とインタフェースすることができます。このEVキットは、5Hz~25kHzの外部VR信号を評価することができます。

アプリケーション

  • カムシャフトVRSインタフェース
  • クランクシャフトVRSインタフェース
  • 車速VRSインタフェース

MAX9924UEVKIT

MAX9924UおよびMAX9925の評価キット

機能と利点

  • MAX9924U MODE A1、A2、B、およびC動作を検証
  • 差動およびシングルエンドセンサ(VRまたは磁気ピックアップ)を評価
  • ゼロクロスおよび適応型スレッショルドメカニズムを検証
  • ローパスセンサ入力フィルタ搭載
  • 5Hz/24kHzの三角波発生器搭載
  • MAX9925を評価(IC置換が必要)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9924Uの評価キット(EVキット)は、10ピンµMAX®パッケージで提供されるMAX9924U ICを使用した差動可変磁気抵抗(VR)センサインタフェース回路を搭載した完全実装および試験済みPCBです。このシングルチャネルインタフェース回路は、差動またはシングルエンドVRセンサ(磁気ピックアップセンサ)信号を評価する差動アンプも備え、1V/V固定利得を提供します。このEVキット回路への入力電力は、4.5V~5.5VのDC電源によって供給することができます。MAX9924U ICの温度範囲は-40℃~+125℃です。

MAX9924UのEVキット回路は、内部適応型ピークスレッショルドとゼロクロス検出モードを備えたMAX9924U ICの動作を検証するように設定することができます。このEVキット回路は、外部スレッショルドを評価するためにマイクロコントローラのPWM信号にインタフェースすることもできます。また、外部VR信号が評価に使用できない場合、実装済みの設定可能な三角波発生器とMAX9000 ICを使って、5Hz、55Hz、2.5kHz、または24kHzの三角波信号を供給します。

アプリケーション

  • カムシャフトVRSインタフェース
  • クランクシャフトVRSインタフェース
  • 車速VRSインタフェース

MAX9926UEVKIT
MAX9926Uの評価キット
MAX9924UEVKIT
MAX9924UおよびMAX9925の評価キット

最新のディスカッション

MAX9924に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品