MAX9918

製造中

-20V~+75V入力範囲、高精度片/双方向、電流検出アンプ

グランド(-20V)以下に到達する入力コモンレンジ付き、電流検出アンプ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.33
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高誘導性キックバック電圧に対する予防的クランプを低減
    • 入力コモンモード電圧範囲:-20V~+75V
  • 広範囲の高精度ACおよびDC電流検出アプリケーションに対応
    • 片方向または双方向の電流検出
    • 利得精度誤差:0.6% (max)
    • 入力オフセット電圧:400µV (max)
    • -3dB帯域幅:120kHz (MAX9919N)
    • 双方向OUTのリファレンス入力
    • レール・ツー・レール出力
  • 基板スペースの削減
    • 8ピンSOICパッケージ
    • 単一電源動作範囲:4.5V~5.5V
  • AEC-Q100認定(MAX9918ASA/V+、MAX9919FASA/V+、MAX9919NASA/V+、MAX9920ASA/V+のみ)
MAX9918
-20V~+75V入力範囲、高精度片/双方向、電流検出アンプ
MAX9918、MAX9919、MAX9920:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Difference Amplifiers 1
MAX4080 製造中 電圧出力、76V、ハイサイド、電流検出アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9918EVKIT

MAX9918の評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲:-20V~+75V (電源電圧から独立)
  • 単一動作電源:+5V
  • 片方向または双方向動作
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9918の評価キット(EVキット)は、8ピンSOパッケージで提供される広い入力範囲の高精度片方向/双方向電流検出アンプのMAX9918を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、アンプ入力におけるフォースとセンスのケルビン接続、および±0.5%公差の超高精度電流検出抵抗を備えています。追加的な評価のために、各種テストポイントが用意されています。

MAX9918のEVキットのPCBには、MAX9918ASA+が実装されて提供されます。ピンコンパチブルのMAX9919FASA+、MAX9919NASA+、およびMAX9920ASA+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 4x4伝送制御
  • 誘導負荷の電流監視
  • 電子スロットル制御
  • Hブリッジモータ電流検出
  • ハイおよびローサイド高精度電流検出
  • 高精度高電圧電流監視
  • ソレノイド電流検出
  • ハイブリッドカーのスーパキャパシタ充電/放電監視

MAX9918EVKIT
MAX9918の評価キット

最新のディスカッション

MAX9918に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品