MAX7042

製造中

308MHz/315MHz/418MHz/433.92MHz、低電力、FSKスーパヘテロダインレシーバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一電源動作:+2.4V~+3.6Vまたは+4.5V~+5.5V
  • ユーザが選択可能な4種類の搬送周波数:308MHz、315MHz、418MHz、および433.92MHz
  • RF入力感度:-110dBm (315MHzにおいて)
  • RF入力感度:-109dBm (433.92MHzにおいて)
  • 高速起動:< 250µs
  • 小型32ピンTQFNパッケージ
  • 低動作電源電流
    • 連続:6.2mA
    • パワーダウン:20nA
  • PLL、VCO、およびループフィルタ内蔵
  • イメージ除去内蔵:45dB
  • 外付けフィルタによってIF帯域幅を選択可能
  • 正および負のピーク検出器
  • RSSI出力
MAX7042
308MHz/315MHz/418MHz/433.92MHz、低電力、FSKスーパヘテロダインレシーバ
MAX7042:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RF集積化トランスミッタ 1
MAX1479 製造中 300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX7042EVKIT

MAX7042の評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 実証済みの部品表
  • 複数のテストポイントをボードに実装
  • 315MHzまたは433.92MHzの最適化バージョンを提供
  • 部品の交換によって308MHzおよび418MHzの動作が可能
  • 完全実装および試験済み
  • アンテナの追加によってスタンドアロンレシーバとして動作可能

製品詳細

MAX7042の評価キット(EVキット)は、スーパへテロダインレシーバであるMAX7042を詳細に評価することができます。このEVキットによって、デバイスのRF性能を試験することが可能で、追加の補助回路は不要です。RF入力回路は、50ΩのソースインピーダンスRF信号発生器で動作するように設計されており、SMAコネクタを備え、試験機器に容易に接続することができます。また、このEVキットは、データの復号化を容易にするためにユーザの組込みデザインに直接インタフェースすることもできます。

MAX7042のEVキットは、315MHzバージョンと433.92MHzバージョンの2つのバージョンが提供されます。各受動素子は、これらの周波数用に最適化されています。これらの部品は、308MHzおよび418MHzの動作に変更可能です。また、さらに2つの部品を変更することによって、4kbpsのマンチェスタ受信データレートを0kbps~33kbpsに調整することもできます。

お客様の設計に容易に導入するために、MAX7042のEVキットは、実証済みのPCBレイアウトも備えており、製品化期間の短縮のためにレイアウトを簡単に複製することができます。このEVキットのガーバーファイルはご要望に応じて提供されています。

アプリケーション

  • ホームおよびオフィス照明制御
  • ホームオートメーション
  • ローカルテレメトリシステム
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • 遠隔検出
  • セキュリティシステム
  • 煙探知器
  • タイヤ圧監視(TPM)

MAX7042EVKIT
MAX7042の評価キット

最新のディスカッション

MAX7042に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品