MAX5490
製造中100kΩ精度マッチング済み抵抗分圧器、SOT23パッケージ
ドリフトを3ppm/℃まで保つ、SOT23パッケージの、超高精度分圧器
- 製品モデル
- 17
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.87
製品の詳細
- 抵抗比範囲:1:1~100:1
- カスタムの抵抗比も提供可能
- 厳密な初期比精度
- 0.035% (MAX5490A)
- 0.05% (MAX5490B)
- 0.1% (MAX5490C)
- 低い抵抗比ドリフト:1ppm/℃ (typ)
- R1とR2の合計で最大80Vの動作電圧
- 小型3ピンSOT23パッケージ
MAX5490は高精度の抵抗分圧器で、分圧器の両端と中央にアクセス可能な2個の正確に調整された抵抗から構成されています。この製品は、0.035% (Aグレート)、0.05% (Bグレード)、および0.1% (Cグレード)という卓越した抵抗マッチングを実現しています。MAX5490は、-55℃~+125℃の温度範囲で1ppm/℃ (typ)の超低抵抗比温度ドリフトを備え、100kΩの全抵抗を備えています。1:1~100:1の抵抗比が提供可能です。5つの標準抵抗比を利用可能で(フルデータシートの「表1」参照)、要望に応じてカスタムの抵抗比も提供することができます。MAX5490は、厳密な抵抗マッチングと低温度ドリフトが不可欠な高精度利得設定アプリケーションに最適です。
MAX5490は省スペースの3ピンSOT23パッケージで提供され、-55℃~+125℃の軍用温度範囲で動作保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 産業用プロセス制御
- 計測
- 医療用機器
- 高精度ゲイン設定
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 9
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5490GA01000+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490GA01000+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490GC01000+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490GC01000+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490MA02000+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490MA02000+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490TA05000+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490TA05000+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490VA10000+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490VA10000+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490VB10000+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490VC10000+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490VC10000+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490XA25000+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490XA25000+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490XC25000+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX5490XC25000+T | 3-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX5490GC01000+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
電流ミラー & マッチング・デバイス 1 | ||
MAX5491 | 製造中 | 精度マッチング済み、抵抗分圧器、SOT23 |
最新のディスカッション
MAX5490に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める