ADA4627-1
ADA4627-1
製造中オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.09
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧:200µV(max)
- オフセット・ドリフト:1µV/℃(typ)
- 超低入力バイアス電流:5pA(max)
- 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
- 電源電圧:±5V~±15V両電源
- ADA4627-1のGB積:19MHz
- ADA4637-1のGB積:79MHz
詳細はデータシートをご参照ください。
ADA4627-1/ADA4637-1は広帯域幅の高精度アンプで、低ノイズ、非常に小さなオフセットとドリフトおよび低バイアス電流を特長としています。この製品は±5V~±15Vの両電源の動作が仕様規定されています。
ADA4627-1/ADA4637-1は今まで、ごくわずかなアンプでしか見られなかった利点を提供します。これらのアンプは、最良のDC精度と高速のAC仕様を組み合わせたオペアンプです。ADA4637-1はADA4627-1の補正回路を省いたバージョンで、5又はそれ以上のノイズ・ゲインで安定動作します。
標準でわずか70μVのオフセット電圧、1µV/℃以下のドリフト、わずか0.86µV p-pのノイズ(0.1Hz~10Hz)を備えているため、ADA4627-1/ADA4637-1は誤差源を許容できないようなアプリケーションに最適なアンプです。
ADA4627-1/ADA4637-1は、-25℃~+85℃の工業温度範囲と-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲の両方で仕様が規定されています。また、ADA4627-1とADA4637-1は8ピンLFCSPパッケージと8ピンSOICパッケージで供給されます。
ADA4627-1/ADA4637-1はアナログ・デバイセズが提供する、現在ますます製品が増えている、高速、高精度オペアンプ・シリーズ製品の1つです。
アプリケーション
- 高インピーダンス・センサー
- フォトダイオード・アンプ
- 高精度計測機器
- 位相ロック・ループ(PLL)用ループ・フィルタ
- ハイエンド業務用オーディオ
- DAC用出力アンプ
- 自動テスト装置(ATE)
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 6
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
チュートリアル 2
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 2
ウェブキャスト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4627-1ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4627-1ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4627-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4627-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4627-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4627-1BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4627-1BRZ-R7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADA4627-1ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4627-1ACPZ-RL | 製造中 | |
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4627-1ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4627-1ACPZ-RL | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADA4627-1ARZ | 製造中 | |
ADA4627-1ARZ-R7 | 製造中 | |
ADA4627-1ARZ-RL | 製造中 | |
ADA4627-1BRZ | 製造中 | |
ADA4627-1BRZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4627
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ADA4627-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める