AD8630
AD8630
製造中オペアンプ、クワッド、ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.36
Viewing:
製品の詳細
- 超低ノイズのオートゼロ・アンプ
- 低オフセット電圧:1μV
- 入力オフセット・ドリフト:0.002μV/℃
- レールtoレールの入力および出力振幅
- +5V単電源動作
- 高ゲイン、CMRR、PSRR:120dB
- 低入力バイアス電流:100pA
- 電源電流:1.0mA
- 過負荷回復時間:50μs
- 外付け部品不要
- 車載アプリケーション向けの信頼性試験済み
このアンプ・ファミリーは極めて小さいオフセット、ドリフト、バイアス電流を持っています。AD8628/AD8629/AD8630は、レールtoレールの入力および出力振幅を持つ、低ノイズの広帯域幅オートゼロ・アンプです。+2.7~+5V(単電源)動作で仕様規定されています(両電源では±1.35~±2.5V)。
AD8628/AD8629/AD8630は、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパー安定化アンプでなければ実現できなかった利点を提供します。これらのゼロ・ドリフト・アンプは、アナログ・デバイセズの新しい回路トポロジを使って、高精度とローノイズを低価格で達成しています。(外付けコンデンサは不要です)。さらに、AD8628/AD8629/AD8630ではほとんどのチョッパー安定化アンプで発生するデジタル・スイッチング・ノイズを大幅に低減しています。
AD8628/AD8629/AD8630は1μVのオフセット電圧、0.005μV/℃以下のドリフト、0.5μV p-pのノイズ(0~10Hz)を備えているので誤差が許されないアプリケーションに最適です。位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレイン・ゲージ・アンプなどでは、AD8628/AD8629/AD8630の全動作温度範囲でドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。多くのシステムでは、AD8628/AD8629/AD8630が提供するレールtoレールの入/出力振幅を利用して、入力の動作点設定を簡素化し、S/N比を向上することができます。
AD8628/AD8629/AD8630は、拡張工業用温度範囲(3)の-40℃~+125℃で仕様規定されています。AD8630アンプは、14ピンSOIC、TSSOPパッケージで供給されます。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4522-4 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、クワッド、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレール出力、EMI強化、55 V |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8630
SPICEモデル 1
Signal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD8630に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める