AD7266
製造中12ビットA/Dコンバータ、2MSPS、差動/シングルエンド入力、デュアル、3チャンネル、逐次比較型、同時サンプリング
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.22
製品の詳細
- デュアル12ビット、3チャンネルA/Dコンバータ
- スループット・レート:2MSPS
- VDD=2.7~5.25Vで仕様規定
- 消費電力:
- 3V電源、1.5MSPS:9mW
- 5V電源、2MSPS:27mW
- ピンの設定が可能なアナログ入力
- 12チャンネル・シングルエンド入力
- 6チャンネル完全差動入力
- 6チャンネル疑似差動入力
- 入力周波数50kHzでS/N比70dB
- 正確なオンチップ・リファレンス:2.5V
- ±0.2%(max)@ 25°C、20ppm/°C(max)
- 読出し速度437.5ns、32MHz SCLKのデュアル変換
- 高速シリアル・インターフェース
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE&trade/DSP互換
- 動作温度:−40°C~+125°C
- シャットダウン・モード:1μA(max)
- 32ピンのLFCSP/TQFPパッケージ
- 1MSPSバージョン、AD7265
AD7266は、2.7~5.25V単電源で動作するデュアル12ビット、高速、低消費電力の逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)で、最大2MSPSのスループット・レートを提供します。デバイスは2個のADCを備えており、それぞれ前段に3チャンネルのマルチプレクサと、30MHz超の入力周波数を処理できる低ノイズの広帯域トラック&ホールド・アンプを接続しています。
変換処理とデータ・アクイジションには、マイクロプロセッサやDSPとのインターフェースがとりやすい標準的な制御入力を使用します。入力信号はCSの立下がりエッジでサンリングし、変換もこのポイントで開始します。変換時間はSCLKの周波数によって決まり、デバイスに関連したパイプライン遅延はありません。
AD7266は、先進的な設計技法によって高スループット・レートできわめて低い消費電力を実現しました。5V電源、2MSPSスループット・レートでの消費電力は、最大6.2mAです。また、無負荷静止電流の消費量が非常に小さいため、ノーマル・モードの動作時には電源/スループット・レートをフレキシブルに管理できます。
アナログ入力レンジは、ストレート・バイナリまたは2の補数出力コーディングで、0V~VREF(または2×VREF)を選択できます。2.5Vのリファレンスを内蔵していますが、外部リファレンスを使用したい場合はオーバードライブできます。外部リファレンスのレンジは100mV~VDDです。
AD7266は、32ピンのLFCSPまたはTQFPパッケージで提供しています。
製品のハイライト
- 2チャンネルのサンプリングと変換を同時に実行できる2つのADC(全機能内蔵)。各ADCは、3つの完全/疑似差動ペアまたは6つのシングルエンド・チャンネルを備えています。両チャンネルの変換結果は、別々のデータラインで同時に使用できます。シリアル・ポートが1つしか使用できないときは、1つのデータラインで連続して使用できます。
- 低消費電力、高スループット3Vの電源動作の場合、11.4mWの消費電力(max)で1.5MSPSのスループット・レートを提供します。
- 0V~VREF(標準)と2×VREFの入力レンジを提供
- パイプライン遅延なし。デバイスは標準的な2つの逐次比較型ADCを備えており、CS入力によるサンプリング瞬間の正確な制御とワンショット変換制御を提供します。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
テクニカル・ブック 1
チュートリアル 2
リファレンス設計 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7266BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7266BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7266BSUZ | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) | ||
AD7266BSUZ-REEL | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) | ||
AD7266BSUZ-REEL7 | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD7266BCPZ | 製造中 | |
AD7266BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7266BCPZ | 製造中 | |
AD7266BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7266BCPZ | 製造中 | |
AD7266BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7266BSUZ | 製造中 | |
AD7266BSUZ-REEL | 製造中 | |
AD7266BSUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7266BSUZ | 製造中 | |
AD7266BSUZ-REEL | 製造中 | |
AD7266BSUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Interface Transceivers & Isolators 3 | ||
ADUM1402 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(2/2チャンネル方向性) |
ADUM1412 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル |
ADUM3482 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:2/2) |
オペアンプ(OPアンプ) 9 | ||
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
OP177 | 製造中 | オペアンプ、超高精度 |
ADA4077-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、デュアル、低オフセット/ドリフト |
ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
ADA4000-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、低価格、高精度のJFET入力 |
ADA4610-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度 |
AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
差動アンプ 1 | ||
ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
電圧リファレンス 3 | ||
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4525 | 新規設計に推奨 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
AD7266に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める