ADI高效同步降压型DC-DC转换器

Jan 1 0001

ADI公司生产的MAX17793是一款高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,可在3V至80V输入电压范围内工作。MAX17793可提供高达3A的电流,并产生0.6V至90% VIN的输出电压。

MAX17793使用MODE/SYNC引脚,可在强制脉冲宽度调制(PWM)或开关频率调制(SFM)操作模式下对转换器进行编程,并将内部时钟同步到外部时钟。MAX17793配备了一个使能/输入欠压保护(EN/UVLO)引脚,可对转换器所需的开/关输入电压进行编程。MAX17793还具有软启动(SS)引脚,可减少启动期间的冲击电流。此外,MAX17793还具有RESET/TJ引脚,可用于监测输出电压或裸片温度的状态。裸片温度监视器允许用户直接测量硅芯片温度,无需依赖理论估算。

这些特性为工业自动化、航空电子、重型设备和电机控制等应用提供了稳定、可靠的电源设计。

ADI高效同步降压型DC-DC转换器

Jan 1 0001

ADI公司生产的MAX17793是一款高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,可在3V至80V输入电压范围内工作。MAX17793可提供高达3A的电流,并产生0.6V至90% VIN的输出电压。

MAX17793使用MODE/SYNC引脚,可在强制脉冲宽度调制(PWM)或开关频率调制(SFM)操作模式下对转换器进行编程,并将内部时钟同步到外部时钟。MAX17793配备了一个使能/输入欠压保护(EN/UVLO)引脚,可对转换器所需的开/关输入电压进行编程。MAX17793还具有软启动(SS)引脚,可减少启动期间的冲击电流。此外,MAX17793还具有RESET/TJ引脚,可用于监测输出电压或裸片温度的状态。裸片温度监视器允许用户直接测量硅芯片温度,无需依赖理论估算。

这些特性为工业自动化、航空电子、重型设备和电机控制等应用提供了稳定、可靠的电源设计。