概览

优势和特点

  • 与多个串行和并行精密转换器评估板接口
  • 支持高速LVDS接口
  • 32MB SDRAM
  • 4MB SRAM
  • 通过USB 2.0接口连接PC
  • 用户可重编程Altera Cyclone FPGA
  • 提供8个独立的电源
  • 直接连接至ADSP-BF537 Blackfin EZ-KIT Lite

产品详情

转换器评估与开发(EVAL-CED1Z)板是ADI公司平台的组成部分,旨在评估、演示和开发采用ADI公司精密转换器的系统。 它提供转换器和PC之间所需的通信、编程或控制器件、通过USB线收发数据。


应用
评估精密转换器
创建演示系统
最终用户系统原型开发



包装内含

  • CED板
  • USB A转Mini-B电缆
  • 7 V 15W电源

系统需求

CED板专为与多个串行和并行精密转换器评估板接口而设计。 有关该特定转换器板,请参见analog.com上的特定产品页面。

硬件 (50)