概览

产品详情

ADuCM360/ADuCM361是低功耗、完全集成的24位数据采集系统,在单芯片上集成双核、高性能、多通道Σ-Δ型ADC、ARM Cortex M3® MCU和Flash/EE存储器。

ADI公司为基于Cortex M3的ADuCxxx系列微控制器提供低成本开发平台。

EVAL-ADuCM360QSPZ评估套件可用来全面评估ADuCM361。ADuCM360/361引脚兼容且功能相同,但ADuCM361无ADC0。

该硬件具有简单、灵活、易用的设计特点,支持利用最少的外部元件对器件进行性能评估。提供的ADI J-Link OB仿真器连接到迷你板,提供电源、UART通信和调试能力。

用于精密模拟微控制器ADuCM360/361的QuickStart Plus套件具有真正的非介入式串行线仿真功能,可在C源调试环境下汇编,从而提供综合硬件开发环境。



QuickStart Plus套件内容:

硬件包括

  • 评估板
  • USB电缆
  • ADI J-Link OB仿真器

软件包括

  • Keil MDKARM评估版集成软件开发工具
  • IAR EWARM评估版集成软件开发工具
  • CM3WSD串行下载器
  • 示例代码
  • 函数库
  • 用户入门指南
  • 数据手册、应用笔记等


请注意,之前包含在本开发系统中的J-Link Lite和接口板由全新的ADI J-Link OB仿真器代替,功能相似。

软件

产品下载

IAR EWARM
IAR EWARM evaluation version integrated software development tool.
4