概览

优势和特点

  • ADI ADuCM3029处理器
    • 64引脚QFN封装
    • 26 MHz振荡器
  • SPI Flash (SPI2)
    • 32Mb
    • Windbond W25Q32
  • 加速度计(SPI2)
    • ADI ADXL363
  • 温度传感器
    • ADI ADT7420
  • 通用异步接收器/发射器(UART0)
    • FTDI FT232R USB转UART IC
    • USB微型B
  • 调试(SWD/SWO)接口
    • J-Link Lite ARM调试器
    • SWD/SWO 20引脚0.1”接头可配合IAR仿真器使用
    • SWD/SWO 10引脚0.05”接头
  • LED
    • 五个LED: 一个电源(绿色)、一个板复位(红色)和三个通用(黄色)
  • 按钮
    • 五个按钮: 一个复位、一个唤醒、一个启动和两个IRQ/标志
  • 扩展接口3 (EI3)连接器
    • CLKOUT
    • SPORT0
    • SPI1
    • UART0
    • TWI0
    • 定时器
    • GPIO
    • RESET
    • GND/3.3V/5V输出
  • Arduino连接器
  • ADF7xxx连接器
  • 功率测量
    • 跳线用于测量处理器和电流功耗

产品详情

ADuCM3029 EZ-KIT®是ADI公司针对ADuCM3029处理器的评估系统。


ADuCM3029处理器基于ARM® Cortex®-M3处理器内核,由数字外设、嵌入式SRAM和闪存组成。 它还包含提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统,以及ADC子系统。 ADuCM3029微控制器专为电机控制和工业应用而设计。 EZ-KIT附带所有必要的器件,可立即评估。


EZ-KIT内置一个支持ADF7xxx无线收发器系列子板产品的三个连接器阵列。


EZ-KIT提供了一个扩展接口3 (EI3)和一个Arduino接口。 这些接口用于连接子板以扩展EZ-KIT的功能。


该评估板设计可以与IAR Embedded Workbench®和Segger®开发环境配合使用,进行高级应用程序代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器


系统需求

  • Windows 8 Professional/Enterprise (32 and 64-bit). It is recommended to install the software in a non-UAC-protected location.
  • Adobe Acrobat Reader
  • IAR Embedded Workbench for ARM.
  • Keil Microcontroller Development Kit V5

软件

产品下载

Keil Microcontroller Development Kit
Refer to "Getting Started Guide and Installation Checklist" for information on exact version supported and other Installation requirements.
IAR Embedded Workbench® for ARM
IAR Embedded Workbench for ARM Cortex-M is an integrated development environment. Refer to "Getting Started Guide and Installation Checklist" for information on exact version supported and other Installation requirements.
Micrium uC/OS-III™ Real-Time Kernel
Click on “How to Buy” link at the top of the page
Segger J-Link Software and Documentation
See Release Notes for version of software to download.

软件开发工具

CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
4