信号发生器(通过射频传输音频)决方案
6G、Wi-Fi 7和8等更新的无线标准不断涌现,让对信号发生器的复杂性和性能要求持续增加,例如具更宽带宽的信号、更高的频率范围和信号完整性和复杂调制能力。ADI提供用于信号生成的多种解决方案,如高速DAC、DDS、带VCO的锁相环、RF信号调理元件和电源等,助力客户构建高性能信号发生器,从而降低系统复杂性并加快其上市时间。
价值和优势
ADI提供用于信号和波形生成以及信号调理的广泛产品组合,如锁相环(PLL)和VCO、高速DAC和DDS、RF放大器、增益模块、混频器、滤波器和开关等。此外,我们出色的现场和应用支持团队可以与客户通力合作,共同打造完整全面的RF信号发生信号器链路。
提供更宽的带宽和复杂调制能力,同时不影响信号完整性
凭借降低设计复杂度的能力加快上市时间
提供出色的现场和应用支持

解决方案资源
硬件产品











100 MHz 至 44 GHz 硅 SPDT 反射式开关
互动式信号链

参考设计
评估版
Key Resources
Technical Books
设计工具
文件和下载
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
AN-928: 了解高速DAC测试和评估
4445 kB
MT-094:微带线和带状线设计
756 kB
MT-086: 锁相环(PLL)基本原理
407 kB
MT-085: 直接数字频率合成(DDS)基本原理
173 kB
MT-017: 过采样插值DAC
151 kB
MT-013: 评估高速DAC性能
175 kB
MT-003:了解SINAD、ENOB、SNR、THD、 THD + N、SFDR,不在噪底中迷失
294 kB
MT-019: DAC接口基本原理
345 kB
Table of Contents
2296 kB
Section 1: High Speed Data Conversion Overview
Section 2: Optimizing Data Converter Interfaces
1677 kB
Section 3: DAC, DDS, PLL's, and Clock Distribution
7676 kB
Section 4: PC Board Layout and Design Tools
3570 kB
AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]
227 kB
IBS
AD9172 IBIS Model
147.58 K
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]
808 kB
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}