概览

优势和特点

  • ADF7030-1的全功能评估和系统
  • 易于使用的GUI,用于评估和测试ADF7030-1
  • 用于开发的ADuCM3029 EZ-KIT母板


产品详情

ADF7030-1 EZ-KIT是一款面向高性能、sub-GHz、RF收发器ADF7030-1的评估和开发系统。

ADF7030-1 EZ-KIT可以快速、全面地评估ADF7030-1无线电,并提供一个使用ADuCM3029 ARM® Cortex®-M3母板的主机代码开发平台。

ADF7030-1 EZ-KIT包括如下器件:

  • RF子板。
  • 天线,用于空中包误差率测试。
  • ADuCM3029 EZ-KIT母板和LCD扩展板,用于配合ADF7030-1评估和开发。ADF7030-1子板插入此母板中。
  • ADF7030-1设计中心,用于评估ADF7030-1的图形用户界面(GUI)。GUI可用于配置ADF7030-1,评估发射和接收工作以及发射和接收数据包。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • 两个ADF7030-1子板(EV-ADF70301-915AZ、EV-ADF70301-868BZ、EV-ADF70301-433AZ或EV-ADF70301-169BZ)
  • 两个天线
  • 两个ADuCM3029 EZ-KIT板(ADZS-UCM3029EZLITE)
  • 两个用于ADuCM3029 EZ-KIT板的LCD扩展板
  • 两节3.6 V电池
  • 三条USB电缆
  • 一个J-Link Lite仿真器
  • 一个通用5 V直流电源

硬件 (1)

EZ-Kits

4