概览

优势和特点

  • 适用于 AD7606B 的功能完备的评估板
  • 板载电源
  • 独立功能
  • 与 SDP-H1 兼容 (EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1))
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件(可从 AD7606B 产品页面下载)
  • 时域和频域

产品详情

EVAL-AD7606BFMCZ 是一款功能完备的评估板,允许用户轻松评估 AD7606B 模数转换器 (ADC) 的功能。EVAL-AD7606BFMCZ 可以由系统演示平台控制器板 (EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1)) 进行控制。利用 EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1),可以使用 AD7606B 评估软件通过 PC 的 USB 端口来控制 EVAL-AD7606BFMCZ。可以从 AD7606B 产品页面下载该软件。

板载组件包含 ADP7118 5 V 低噪声低压差稳压器 (LDO) 和 ADR4525 高精度带隙基准电压源。

AD7606B 数据手册中提供了有关 AD7606B 的完整数据,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 的完整详细信息。

软件

器件驱动器

AD760x GitHub no-OS Driver Source Code
The AD7606 is a 8-/6-/4-Channel DAS with 16-Bit, Bipolar Input, Simultaneous Sampling ADC.

ACE软件

ZIP
619 KB
ACE plug-in for Board.AD7606B 1.2020.20200 [3月 26 21]
The AD7606B ACE plugin supports the EVAL-AD7606B Evaluation Board for the AD7606B device, which is an 8-Channel DAS with 16-Bit, 800kSPS Bi/Unipolar Input, Simultaneously Sampling ADC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.
4