AD7606x 系列

AD7606 系列产品提供八个同时采样通道。AD7606x 产品包含多个信号链模块:可编程增益放大器(PGA)、抗混叠滤波器、ADC、基准电压源、LDO、数字滤波器和数据通信接口。

AD7606x 只需要一个电源轨(5V),即可处理双极性输入信号,从而大大减少了支持电路,并提高了 PCB 密度。

AD7606 产品允许直接连接低阻抗和中阻抗传感器,例如电流互感器和电力变压器,通常用于保护继电器。最快的吞吐率和更高分辨率的泛型支持自动化测试设备(ATE)应用程序,高带宽模式允许快速建立瞬态信号。

AD7606x 概览

AD7606x 软件模式

AD7606x 软件模式使用户可以尝试对 AD7606、AD7606B、AD7606C-18、AD7608 和 AD7609 进行不同配置:采样速率、RC 滤波、过采样,校准; 并分析频率响应、噪声性能、接口时序或功耗等。

下载软件

了解更多

高输入阻抗可实现与传感器直接连接,而灵活的 PGA 允许多种模拟输入范围和类型:真差分、单端、双极性和单极性。

电阻输入

高输入阻抗可实现与传感器直接连接,而灵活的 PGA 允许多种模拟输入范围和类型:真差分、单端、双极性和单极性。

高度优化的噪声和动态范围性能,使用户可在数十 kHz 带宽上,采集较小的输入信号。

内核 ADC

高度优化的噪声和动态范围性能,使用户可在数十 kHz 带宽上,采集较小的输入信号。

过采样功能允许在吞吐速率与噪声性能之间求得平衡,以提高动态范围。

新的泛型还包括高级数字功能:失调、增益和相位校准,以及用于更高鲁棒性解决方案的诊断功能。

集成数字模块

过采样功能允许在吞吐速率与噪声性能之间求得平衡,以提高动态范围。

新的泛型还包括高级数字功能:失调、增益和相位校准,以及用于更高鲁棒性解决方案的诊断功能。

特色产品

评估套件