概览
优势和特点
四通道MxFE数字化处理卡- 使用MxFE的多通道、宽带系统开发平台
- 与Xilinx VCU118评估板(不包括)搭配使用
- 16个RF接收(Rx)通道(32个数字Rx通道)
- 总共16个1.5GSPS至4GSPS ADC
- 48个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
- 16个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
- 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
- 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
- 48个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
- 灵活的Rx和Tx RF前端
- Rx:用于增益控制的滤波、放大、数字步进衰减
- Tx:滤波、放大
- 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
- 灵活的时钟分配
- 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
- 每个MxFE支持外部转换器时钟
- 可配合四通道MxFE数字化处理卡和VCU118 PMOD接口(随附电缆)使用
- 提供单独的相邻通道环回和组合通道环回选项
- 通过SMA选项提供组合Tx通道输出
- 通过SMA选项提供组合Rx通道输入
- 板载对数功率检波器,AD5592R通过PMOD输出到VCU118
- 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
- IIO示波器GUI
- MATLAB插件和示例脚本
- 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
- 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案
- MATLAB系统应用GUI
- 用于确定上电相位的多芯片同步功能
- 使用NCO实现系统级幅度/相位对齐
- 旁路JESD接口的低延迟ADC至DAC环回
- 用于宽带通道间幅度/相位对齐的pFIR控制
- 快速跳频
- 校准板MATLAB驱动程序文件
- FPGA编程MATLAB脚本
产品详情
四通道MxFE系统开发平台包含四个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器以及相关的RF前端、时钟和电源电路。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是L/S/C频段(0.1 GHz至~5GHz)的16发射/16接收通道直接采样相控阵。Rx和Tx RF前端具有插入式配置,可根据用户应用自定义频率范围。
四通道MxFE系统开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示多芯片同步以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® VCU118评估板使用,具有Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口。
除了四通道MxFE数字化处理卡之外,该套件还包含16Tx / 16Rx校准板,用于开发系统级校准算法,或在与自己的用例相关的情况下更轻松地演示上电相位确定性。通过该校准板,用户还可演示组合通道动态范围、杂散和相位噪声的改进性能,连接至VCU118 PMOD接口时,还可通过免费的MATLAB插件进行控制。
该系统可用于加快以下应用的开发程序上市时间:
- ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
- 通信基础设施(多频段5G和毫米波5G)
- 电子测试与测量
使用入门
系统需求
- 基准振荡器或波形发生器(500MHz)
获取固定500MHz (Wenzel) - 以太网电缆 (Digi Key)
- USB转以太网加密狗 (Digi Key)
- 2x USB微型电缆
VCU118套件随附 - 12V(9A+功能)壁式电源:
AC/DC桌面适配器12V 150W (Digi Key)
电线14AWG NEMA5-15P - IEC320 3' (Digi Key) - SMA电缆(50 Ω)
- 2x MMCX-SMA电缆(随附四通道MxFE板套件) (Digi Key)
- 32x MMCX-MMCX电缆(2根电缆随附ADQUADMXFE-CAL) (Samtec)
- 风扇 (AC INFINITY)
- VCU118 FPGA板 (Avnet)
- FMC+ Extender
- 板支柱
McMaster上的支柱 (McMASTER-CARR)
Digikey上的螺丝 (Digi Key)
文档
-
Quad-MxFE Root User Guide2021/3/2WIKI
-
Quad-MXFE Multi-Chip Synchronization Guide2021/2/2WIKI
-
Quad-MxFE Quick Start Guide2021/2/2WIKI
-
Quad-MxFE Calibration Board User Guide2021/2/2WIKI
-
Quad-MxFE Board Hardware User Guide2021/2/2WIKI
-
16Tx/16Rx L/S-Band Phased Array Radar & EW Prototyping Platform2024/12/12
-
16Tx/16Rx L/S频段相控阵雷达和电子战原型制作平台2024/12/12
-
16Tx/16Rx Phased Array Prototyping Platform "QUAD MxFE" Unboxing2024/12/12
-
"QUAD MxFE" Calibration Board Introduction & Unboxing2024/12/12
-
Fast-Frequency Hopping Using Quad-MxFE Phased Array Platform2024/12/12
-
多通道RF到数据开发平台助力相控阵原型开发2020/7/1