MAX9996
量产SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
噪声最低、高线性度、1700MHz至2200MHz SiGe混频器,用于2.5G和3G基站
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX9996高线性度下变频混频器可为1700MHz至2200MHz UMTS/W-CDMA、DCS和PCS基站接收机应用提供8.3dB增益、+26.5dBm IIP3和9.7dB NF。该混频器具有1900MHz至2400MHz LO频率范围,适合高侧LO注入接收器结构。MAX9994支持低侧LO注入,该器件与MAX9996引脚、功能兼容。
除具有优异的线性度和噪声性能外,MAX9996还具有元件高度集成特性。该器件包括一个双平衡无源混频器核、一个IF放大器、一个双输入LO选择开关以及一个LO缓冲。片内集成平衡转换器使器件能够接收单端RF和LO输入。MAX9996需要一个标称0dBm的LO驱动,电源电流保证高于240mA。
MAX9994/MAX9996与MAX9984/MAX9986 815MHz至995MHz混频器引脚兼容,该系列下变频混频器非常适合两个频段采用相同PCB布局的应用。MAX9996还与MAX9993功能兼容。
MAX9996提供紧凑的20引脚、带裸焊盘的薄型TQFN封装(5mm x 5mm)。在-40°C至+85°C扩展温度范围内,可保证电气性能。
应用
- cdmaOne™与cdma2000®基站
- DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
- 数字与扩频通信系统
- 固定宽带无线接入
- 微波链路
- 军用系统
- PHS/PAS基站预校正接收器
- 个人移动无线装置(PMR)
- UMTS/WCDMA基站
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9996ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX9996ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
RF混频器 6 | ||
MAX9981 | 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX9982 | 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX9993 | 量产 | 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9994 | 量产 | SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9995 | 过期 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2039 | 过期 | 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
压控振荡器(VCO) 4 | ||
MAX9987 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化 | |
MAX9989 | 量产 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化 |
MAX9988 | 最后购买期限 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化 |
MAX9990 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9996的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论