MAX9994
量产SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
噪声最低、高线性度、1400MHz至2200MHz SiGe下变频混频器,用于2.5G和3G基站
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1400MHz至2200MHz RF频率范围
- 1400MHz至2000MHz LO频率范围(MAX9994)
- 1900MHz至2400MHz LO频率范围(MAX9996)
- 40MHz至350MHz IF频率范围
- 8.3dB转换增益
- +26.2dBm输入IP3
- +12.6dBm输入1dB压缩点
- 9.7dB噪声系数
- PRF = -10dBm时具有67dBc 2RF - 2LO杂散抑制
- 集成LO缓冲器
- 集成RF和LO非平衡变压器,用于单端输入
- -3dBm至+3dBm低LO驱动
- 内置SPDT LO开关,具有45dB LO1至LO2隔离和50ns开关时间
- 引脚兼容于MAX9984/MAX9986 815MHz至995MHz混频器
- 功能兼容于MAX9993
- 外部电流设定电阻为工作在低功耗/低性能指标模式的混频器提供选项
MAX9994是具有高线性度的下变频混频器,为1400MHz至2200MHz UMTS/WCDMA、DCS与PCS基站接收器提供8.3dB增益、+26dBm IIP3和9.7dB NF。利用1400MHz至2000MHz较宽的LO范围,MAX9994能够用于高边和低边LO注入架构,具体取决于所要求的RF频带。MAX9996支持更高的LO频率,该器件的引脚和功能兼容于MAX9994。
除了提供出色的线性度和噪声性能,MAX9994还可以获得更高的元件集成度。该器件包含双平衡的无源混频器内核、IF放大器、双输入LO可选开关和LO缓冲器。该器件还集成了片上非平衡变压器,允许单端RF和LO输入。MAX9994需要0dBm标称值的LO驱动器,电源电流确保低于235mA。
MAX9994/MAX9996与MAX9984/MAX9986 815MHz至995MHz混频器引脚兼容,整个系列的下变频器采用相同的PCB即可用于两个不同频段。MAX9994还与MAX9993功能兼容。
MAX9994采用紧凑的、带裸露焊盘的20引脚、薄型QFN封装(5mm x 5mm)。在-40°C至+85°C扩展温度范围内可以确保电气性能。
应用
- cdmaOne™与cdma2000®基站
- DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
- 数字与扩频通信系统
- 固定宽带无线接入
- 微波链路
- 军用系统
- PHS/PAS基站
- 预校正接收器
- 个人移动无线装置(PMR)
- TD-SCDMA/TD-LTE基站
- UMTS/LTE基站
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9994ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX9994ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
RF混频器 5 | ||
MAX9981 | 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX9982 | 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器 | |
MAX9993 | 量产 | 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9995 | 过期 | 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2039 | 过期 | 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
压控振荡器(VCO) 4 | ||
MAX9987 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化 | |
MAX9988 | 最后购买期限 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化 |
MAX9989 | 量产 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化 |
MAX9990 | +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9994的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论