MAX1472

量产

300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的ASK发送器

业内尺寸最小的300MHz至450MHz发送器,SOT23封装,输出+10dBm时仅消耗5.5mA电流

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.1V至3.6V单电源供电
  • 5.3mA工作电流*
  • 支持ASK,调制深度达90dB
  • 输出功率可调至+10dBm以上
  • 使用小型低成本晶振
  • 小型3mm x 3mm的8引脚SOT23封装
  • 快启动振荡器启动时间仅220µs
MAX1472
300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的ASK发送器
MAX1472:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

应用笔记 1

设计笔记 2

技术文章 25

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF Receivers 2
MAX1470 量产 315MHz、低功耗、+3V、超外差接收器
MAX1473 量产 315MHz/433MHz ASK超外差接收器,具有更宽的动态范围
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1472的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览