MAX11040K

量产

24/16位、4通道、同时采样、可级联的Σ-Δ ADC

Σ-Δ ADC,可级联多达32个同步采样通道

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 特性组合,非常适合用于电能测量系统
    • 4路全差分同时采样通道
    • 可级联多达32路同时采样通道
    • 可编程采样相位,支持相移补偿
      • 0至333µs,步长为1.33µs
    • 可编程输出数据率,0.065%分辨率
  • 优异性能,支持高精度测量应用
    • 117dB SNR @ 1ksps
    • 106dB SNR @ 16ksps
    • 1000:1动态范围内的误差仅为0.25%
    • ±2.2V满幅输入范围
  • 单电源操作和具有保护的输入,提高设计简洁性和健壮性
    • 3.0V至3.6V模拟供电电压
    • 2.7V至VAVDD数字供电电压
    • ±6V过压保护输入
    • -40°C至+105°C工作温度范围
MAX11040K
24/16位、4通道、同时采样、可级联的Σ-Δ ADC
MAX11040K、MAX11060:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器 8
MAX11206 量产 20位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO
MAX1401 量产 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1403 量产 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX11212 量产 18位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口
MAX1300 量产 8通道和4通道、±3V x VREF多量程输入、串行16位ADC
MAX1302 量产 8通道、±VREF多量程输入、串行16位ADC
MAX11167 量产 16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装
MAX11100 量产 16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

软件开发 1


评估套件

MAX11040KDBEVKIT

MAX11040K评估板/子板

特性和优点

  • 八路同步采样ADC输入通道(评估板)
  • 评估板和子板连接,提供多达20路*同步采样ADC通道
  • 四个香蕉插座用于电源输入
  • 通道0和通道1的BNC连接器用于评估板和子板的信号输入
  • 评估软件自动计算频率、有效值、最小值、最大值和平均值
  • USB-PC连接器
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX11040K评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用来评估IC的4通道、同步采样ADC。评估板包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),演示器件功能。

评估板安装了两片MAX11040KGUU+,评估板可连接三块子板(需单独订购),增加输入通道数量。

应用

  • 工业数据采集系统
  • 医疗仪表
  • 多相电源系统
  • 电力保护继电设备

MAX11040KEVKIT

MAX11040K评估板/子板

特性和优点

  • 八路同步采样ADC输入通道(评估板)
  • 评估板和子板连接,提供多达20路*同步采样ADC通道
  • 四个香蕉插座用于电源输入
  • 通道0和通道1的BNC连接器用于评估板和子板的信号输入
  • 评估软件自动计算频率、有效值、最小值、最大值和平均值
  • USB-PC连接器
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX11040K评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用来评估IC的4通道、同步采样ADC。评估板包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),演示器件功能。

评估板安装了两片MAX11040KGUU+,评估板可连接三块子板(需单独订购),增加输入通道数量。

应用

  • 工业数据采集系统
  • 医疗仪表
  • 多相电源系统
  • 电力保护继电设备

MAX11040KDBEVKIT
MAX11040K评估板/子板
MAX11040KEVKIT
MAX11040K评估板/子板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11040K的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览