ADP1754

量产

1.2A、低Vin、LDO线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最大输出电流:1.2 A
  • 输入电压范围:1.6 V至3.6 V
  • 低关断电流:<2 μA
  • 极低的压差:1.2 A负载条件下为105mV
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载以及温度变化下的精度:±2%
  • 7个固定输出电压选项,支持软启动,输出范围为0.75 V至2.5 V(ADP1754)
  • 可调节的输出电压,支持软启动,输出电压范围为0.75 V至3.0 V(adp1755)
  • 高电源抑制比(PSRR)
    (欲了解详情,请参考数据手册)
  • 0.75V输出条件下有效值为23μV
  • 仅需4.7μF的小型陶瓷电容即可稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应

ADP1754
1.2A、低Vin、LDO线性稳压器
ADP1754 Typical Application Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP1755 量产 1.2 A、低输入电压、可调输出电压LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADP1754

ADP1754评估板

产品详情

这些评估板用于演示线性调节器ADP1754/ADP1755的功能。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-ADP1754
ADP1754评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1754的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览