eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADXL344

推荐新设计使用

3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Ultralow Power Digital Accelerometer

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10至13位分辨率的多用途加速度计,适用于各种不同的应用
  • 可通过SPI(3和4线)和 I2C访问数字输出
  • 内置运动检测功能使得单振、双振、活动、非活动、方向和自由落体检测都可忽略不计
      用户可调阈值
      中断可独立映射至两个中断引脚
  • 低至23 μA的低功耗运行及嵌入式FIFO,可降低整体系统功耗
  • 宽电源和I/O电压范围:1.7 V至2.75 V
  • 宽工作温度范围(−40°C至+85°C)
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 小型、超薄、无铅、符合RoHS标准、3 mm × 3 mm × 0.95 mm LGA封装


ADXL344
3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Ultralow Power Digital Accelerometer
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADXL344Z

ADXL344 分线板

产品详情

EVAL-ADXL344Z是一款简单的分线板,可方便地将ADXL344 与现有系统相连。 ADXL344是一款数字输出、3轴加速度计,具有低功耗和内置功能,是多种应用的理想选择。 由于尺寸较小,EVAL-ADXL344Z对系统和加速度计的性能几乎没有影响,因此适用于在现有系统中评估ADXL344。 注意,必须通过SPI或I2C以数字方式与ADXL346通信。 EVAL-ADXL344Z不含有处理器,用户必须提供外部固件。 关于包含处理器的评估板,请参考 EVAL-ADXL344Z-M ADXL344Z-DB.

eval board
EVAL-MST-ISEB

用于数字输出传感器的实时评估系统

产品详情

iMEMS®实时评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。 该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。 ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。 ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。 借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。 从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。

ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。 不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。

EVAL-ADxZ-M系统包含ISEB和EVAL-ADxZ-S卫星板。 还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。


资料

软件

eval board
EVAL-ADXL344-DB

ADXL344 数据记录器/开发板

产品详情

ADXL344开发板是一款简单易用的工具,通过提供即时可用的数据采集和固件开发平台来缩短应用程序开发时间。


该板预配置为数据记录器,可用来收集数据,以便改进算法、调谐阈值和熟悉加速度计数据。该板由两节AAA电池供电且完全无连接,同时可无缝集成至便携式应用中。数据记录到MicroSD存储卡上,由此消除了存储容量限制,提高了操作系统灵活性。数据保存在文本文件(.txt)中;因此,操作开发板或读取数据时不用安装任何软件。随板一同提供2GB MicroSD卡和USB MicroSD读卡器。


此外,该板经过完全编程,提供硬件平台,可供固件测试,同时并行开发应用硬件。通信和处理由基于ARM7的ADuC7024微控制器完成,固件用C语言编写。随板一同提供编程电缆,同时在本页面提供开发环境和头文件。最后,平台经过应用固件测试,可在最终应用中复制。原理图和布局可在“支持文档”标签页上找到,并可随意用于您的应用中。


请注意,该板未配置为实时显示数据。若要实时评估ADXL344,请参考惯性传感器评估板。若需简单的ADXL344分线板,请参考 EVAL-ADXL344Z.

EVAL-ADXL344Z
ADXL344 分线板
EVAL-MST-ISEB
用于数字输出传感器的实时评估系统
EVAL-ADXL344-DB
ADXL344 数据记录器/开发板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL344的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览