eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD5260

量产

+15 V或±5 V、单通道、SPI兼容、256位数字电位计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • AD5262:双通道(可独立编程)
  • 电位计的替代产品(20 kΩ、50 kΩ、200 kΩ)
  • 5 V至15 V单电源或±5.5 V双电源供电
  • 256位
  • AD5260:单通道
  • 低温度系数:35 ppm/°C
  • 四线式SPI兼容型串行数据输入
  • 上电中量程预设

AD5260
+15 V或±5 V、单通道、SPI兼容、256位数字电位计
AD5260 Functional Block Diagram AD5260 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-AD5262
AD5262 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5260的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览