banner background image

デジタル電源技術

デジタル電源技術は、アナログ・デバイセズの定評ある電源ソリューションとプログラマビリティおよびテレメトリを組み合わせ、エッジ・インテリジェンス、予知保全、再生可能エネルギー、より優れた熱伝導による高電力密度、応答時間のための低レイテンシ、より高い安全性といった重要な課題に対応します。アナログ・デバイセズのデジタル・コントローラは、お客様の設計上の課題に対応するために、シンプルなファームウェアを使用して多くの複雑な電源トポロジを実装する汎用性を提供します。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズのデジタル電源ソリューションは、プロトタイピング、配備、フィールド運用におけるパワー・システムの特性評価、最適化、データ・マイニングを簡素化し、高速化します。これらのソリューションは、ルータ、スイッチ、サーバー、エンタープライズ・データ・ストレージ・システム、および自動試験装置に見られる多様なトポロジ、チャネル数、電源、および大規模なPOLパワー・システムをサポートします。デジタル・パワー・システム・マネージメント(DPSM)またはパワー・システム・マネジメント(PSM)ソリューションは、PMBus®/SMBus/I2Cデジタル・インターフェース、LTpowerPlay®ソフトウェア、およびカスタマイズを可能にする内部EEPROMオプションを特長としています。DPSM製品には、µModule®レギュレータ、絶縁型/非絶縁型昇降圧DC/DCレギュレータ、マネージャIC、シーケンサ、および監視回路が含まれています。

thumbsupImg Benefits

デジタル・テレメトリと制御によるパワー・システムの管理

thumbsupImg Benefits

柔軟でスケーラブルなパワー・システム

thumbsupImg Benefits

電源ソリューションのエネルギー消費を最適化

電源ソリューションを制御する

電源の健全性を知る

アナログDC/DCパワー・コンバータのデジタル・インターフェース・ベースの制御、テレメトリ、ブラックボックス故障記録で電源を管理します。デジタル電源ソリューションは、構成パラメータのオンザフライ調整、リモート監視、パワー・システムのデジタル監視のコマンド、電圧、電流、電力、温度のデータ・ロギング、複数のポイント・オブ・ロード電源のトリミング、マージニング、シーケンス、監視、障害ログ/管理をサポートします。

電源ソリューションの最適化

パワー・ドメイン、負荷制限、電源電圧の微調整により、消費エネルギーに対するパフォーマンスを最適化します。環境条件に対する電源の正確な制御によって信頼性を向上させ、シーケンスと障害管理を調整します。

包括的なデジタル電源オプションをご覧ください

パワー・システム・マネージャからDC/DCコントローラ、完全に集積されたµModule®レギュレータまで、広範な電力レベルの多様な電力トポロジに対応するI2C/SMBusデジタル・インターフェースを介した使いやすいPMBus®準拠コマンドを用いて、電源を設計および管理できます。

A businesswoman interacts with a futuristic digital interface displaying 'EDGE computing' at the center, surrounded by interconnected technology icons representing cloud computing, security, and data processing.
carousel title icon

ソリューション・リソース

製品

buy sample product image
LTM4683
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた低VOUTクワッド31.25Aまたはシングル125A μModuleレギュレータ
buy sample product image
LT7184S
9A、16Vのデュアル・チャンネルPolyPhase降圧Silent Switcher 2(デジタル・パワー・システム・マネージメント機能付き)
buy sample product image
LT7170/
LT7170-1
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた20A、16V、単相または2相Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧レギュレータ

さらに表示

Arrow image

評価用ボード/キット

さらに表示

Arrow image

開発者ツールおよびリソース

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ