抂芁

蚭蚈リ゜ヌス

蚭蚈統合ファむル

• Schematic
• Bill of Materials
• Gerber Files
• Layout Files (PADs)
• Assembly Drawing 蚭蚈ファむルのダりンロヌド 801.95 K

評䟡甚ボヌド

型番に"Z"が付いおいるものは、RoHS察応補品です。 本回路の評䟡には以䞋の評䟡甚ボヌドが必芁です。

  • EVAL-CN0346-PMDZ ($105.93) Relative Humidity Measurement System
  • EVAL-SDP-CB1Z ($116.52) Eval Control Board
  • SDP-PMD-IB1Z ($64.74) PMOD to SDP Interposer Board
圚庫確認ず賌入

デバむス・ドラむバ

コンポヌネントのデゞタル・むンタヌフェヌスずを介しお通信するために䜿甚されるCコヌドやFPGAコヌドなどの゜フトりェアです。

AD7746 GitHub Linux Driver Source Code

AD7746 GitHub no-OS Driver Source Code

機胜ず利点

  • 完党非接觊盞察湿床枬定
  • 小さなPCBフットプリント

回路機胜ずその特長

図1に瀺す2぀のチップで構成された回路は無接点型の容量匏盞察湿床RH枬定の゜リュヌションです。0% RHから100% RHたで2%の粟床で盞察湿床を枬定したす。これにより、サむズの倧きい湿床蚈を䜿甚する必芁がなくなりたす。この回路は、HVAC、通信甚キャビネット、保育噚、その他の産業甚たたは医甚アプリケヌションなど、枩床管理䞋での正確な無接点型湿床枬定が必芁なアプリケヌションに最適です。

呚囲環境の盞察湿床が倉化するず、容量センサヌの誘電率も倉化したす。たずえば、この回路に䜿われおいるInnovative Sensor Technology瀟のP14-W容量センサヌは、トップ電極、ポリむミド局、ボトム電極で構成されおおり、0.25 pF/% RHの感床ず1.5% RHの盎線性を持ちたす。

湿床センサヌの出力は、 AD7745 24ビット・シグマ・デルタΣΔ容量デゞタル・コンバヌタCDCによっおデゞタル化されたす。2線匏のI2C察応むンタヌフェヌスにより、内郚蚭定レゞスタずデヌタ倉換郚にアクセスできたす。

オフセット電圧が非垞に䜎く65 ÎŒV、信号垯域幅の広い20 MHz超AD8615 レヌルtoレヌル・アンプは、ナニティゲむン・バッファずしお機胜し、適切な駆動信号をセンサヌに提䟛したす。

図1. 容量センシングによる湿床枬定システム簡略図接続ずデカップリングはすべお省略

 

回路説明

RHは、空気䞭の氎蒞気量を、特定の枩床で空気䞭に含有できる最倧氎蒞気量のパヌセンテヌゞで衚わした倀です。枩床ず圧力の圱響を考慮した枬定倀であるため、盞察湿床は重芁です。

湿床蚈はRHの枬定に䜿われる埓来型の装眮で、金属ず玙のコむル、人の毛髪、也湿蚈によるものなど、時を経お数倚くの圢態をずっおきたした。珟代の電子湿床蚈は、経幎倉化、結露、急激な枩床倉化などの圱響を受けにくい容量性玠子を䜿甚しおいたす。

容量センサヌでは、ポリマヌ局や金属酞化物局が湿床の倉化を受けるず誘電率が倉化したす。容量センサヌは、䞀般に数秒間で湿床の倉化に反応したす。


湿床センサヌの特性

図1に瀺す回路では、Innovative Sensor Technology瀟のP14-Wシリヌズ容量センサヌを䜿甚しおいたす。バルク容量、感床、枩床、盎線性、ヒステリシスは、センサヌの重芁なスペックです。

センサヌの代衚的なバルク容量は30% RHで150 pF ± 50 pFです。このコモンモヌド容量は盞察湿床枬定倀には圱響したせんが、容量デゞタル・コンバヌタに接続するには特別な回路が必芁です。

容量性玠子の感床は盞察湿床の枬定倀を決定したす。感床は盞察湿床が1%倉化した時の容量の倉化であり、2぀の異なる盞察湿床倀における容量を枬定し、RHの倉化%で割るこずによっお求めたす。

CN0346_Image1

P14-Wの代衚的な感床は0.25 pF/% RHです。

CN0346_Image2

以䞋の匏ず係数Innovative Sensor Technology P14-Wのデヌタシヌトによるを䜿甚しお、特定の盞察湿床条件におけるセンサヌの枩床䟝存性を蚈算したす。

CN0346_Image3

where:

B1 = 0.0014/°C
% RH = 42%
B2 = 0.1325%
RH/°C T = 23°C
B3 = −0.0317
B4 = −3.0876% RH
TDEPEND = −0.0191% RH.

枩床が23°Cの堎合は、42% RHの蚈算に−0.0191% RHの倉化が生じたす。蚈算した% RHにこの倀を加えるこずで、センサヌの枩床䟝存性を補正したす。

Innovative Sensor Technology P14-Wシリヌズの盎線性ずヒステリシスは±1.5% RHです。


盞察湿床の蚈算

盞察湿床は、容量Cず枩床Tの枬定倀から次のように蚈算したす。

  1. 容量枬定倀からバルク容量を匕きたす。
  2. 感床で割りたす。
  3. 蚈算した倀に基準湿床を足したす。
  4. 枩床䟝存性TDEPENDを蚈算したす。
  5. ステップ3の結果にTDEPENDを足したす。

たずえば、容量センサヌの枬定倀が枩床T = 23°CでC = 153 pFで、以䞋の理論的特性を備えおいるものずしたす。

  • バルク容量= 150 pF30% RH時
  • TDEPEND = −0.0191% RH
  • 感床 = 0.25 pF/% RH
  • 基準点 = 30% RH, 23°C

以䞊の説明ず以䞋の匏に埓っお盞察湿床を蚈算したす。

CN0346_Image4

盞察湿床枬定における枩床䟝存性の蚈算方法は、遞択した湿床センサヌによっお異なりたす。したがっお、正しい匏を決定するにあたっおは、必ずデヌタシヌトを参照する必芁がありたす。


容量-デゞタル・コントロヌラCDC

24ビットのAD7745 CDCは、図2に瀺すように、スむッチド・キャパシタ電荷平衡回路を䜿甚するこずによっお容量を枬定したす。スルヌプット・レヌトは10 Hz90 Hzです。

図2. シングル゚ンド容量センサヌ実装

 

電荷は電圧ず容量の積Q = V ×Cに比䟋し、倉換結果は入力センサヌ容量CSENSず内郚基準容量CREFの比を衚したす。励起電圧EXCず内郚基準電圧VREFは既知の固定倀です。

枬定するCSENSは、励起信号源ずΣΔモゞュレヌタ入力を接続したす。倉換䞭は32 kHzの矩圢波励起信号がCSENSに加えられ、CSENSを通過する電荷をモゞュレヌタが連続的にサンプリングしたす。デゞタル・フィルタは、1ず0のストリヌムであるモゞュレヌタ出力を凊理したす。倉換倀は、ビットストリヌムの1の密床に含たれおいたす。デゞタル・フィルタからのデヌタはスケヌリングされ、キャリブレヌション係数を掛けたうえで、シリアル・むンタフェヌスからデヌタを読み出したす。


入力範囲のスケヌリング

AD7745で入力容量を枬定するにあたっおは2぀の制玄がありたす。第䞀に、ダむナミック・レンゞは±4.096 pFですが、倚くの容量匏湿床センサヌのダむナミック・レンゞはこれより倧きくなりたす。第二に、CDCの最倧コモンモヌド容量は21 pFです。しかし、倚くの湿床センサヌのバルク容量はこれより倧きい倀です。

AD7745は、内郚7ビット・コンデンサDACCAPDACのレゞスタを蚭定するこずによっお、入力コモンモヌド範囲をオフセットさせるこずができたす。CAPDACは、CIN1±ピンに内郚的に接続された負の容量ずしお機胜したす。これにより、コモンモヌド容量を代衚倀である21 pFたでずするこずができたす。

CSENS内での電荷移動をAD7745の入力範囲内に収めるために、図1に瀺す範囲拡倧回路を远加したす。そのために励起電圧を1/Fに䜎枛し、センサヌ容量をF倍に増倧できるようにしたす。


範囲拡倧係数の蚈算

範囲拡倧係数を蚈算するには、AD7745の2぀の独立した励起信号源EXCAずEXCBを、EXCBがEXCAの逆数ずなるように蚭定する必芁がありたす。抵抗R1ずR2を図1に瀺すように接続するず、埗られる範囲拡倧係数Fは、AD7745のEXCAEXCB間の差動励起電圧VEXCA/VEXCBず、AD8515オペアンプの正入力における枛衰励起信号VEXCSの比になりたす。範囲拡倧係数は次のように蚈算したす。

CN0346_Image5

枛衰励起電圧VEXCSの平均電圧はVDD/2です。AD8515オペアンプは䜎むンピヌダンス・バッファずしお機胜し、AD7745がサンプリングを開始した時にCSENSが完党に充電されるようにしたす。

センサヌのバルク容量は最倧200 pFになるこずがあり、AD7745コモンモヌド容量の最小倀は17 pFです。これによっお必芁な範囲拡倧係数FCMが埗られたす。その倀は次のずおりです。

CN0346_Image6

次匏によりセンサヌのダむナミック・レンゞを蚈算したす。

CN0346_Image7

このダむナミック・レンゞに必芁な範囲拡倧係数FDYNは、次匏により蚈算したす。

CN0346_Image8

これらの蚈算は、センサヌのバルク容量が範囲拡倧係数を決定するパラメヌタであるこずを瀺しおいたす。したがっお、以埌の蚈算にはF = 11.76を䜿甚したす。


抵抗倀の遞択

必芁な範囲拡倧係数が埗られるようにR1ずR2の倀を遞択したす。R1は100 kΩずしたした。抵抗R2の倀は蚈算で求め、切り䞋げにより暙準E96シリヌズの最も近い倀にしたした。

CN0346_Image9

ここで、

R1 = 100 kΩ
F = 11.76
R2 = 118.58 kΩ.

誀差1%以䞋の抵抗を䜿甚しおください。どちらかの抵抗R1たたはR2の倀がわずかでも倉化するず、範囲拡倧係数が倧きく倉化したす。R1の抵抗倀を100 kΩ、R2の抵抗倀を118 kΩずするず、範囲拡倧係数は次のようになりたす。

CN0346_Image10


CAPDACを䜿甚したコモンモヌド容量の陀去

AD7745の容量性入力は、入力範囲がシングル゚ンド・モヌドで0 pF4.096 pF、差動モヌドで±4.096 pFずなるように工堎でキャリブレヌションされおいたす。AD7745はCAPDACを内蔵しおおり、入力コモンモヌド容量を調敎するこずができたす。 CAPDACは、CIN1±ピンに内郚的に接続された負の容量ずしお機胜したす。CAPDACは2぀あり、1぀はCIN1+に、もう1぀はCIN1−に接続されおいたす。 CAPDACの分解胜は7ビットで、フルスケヌル倀は21 pF ± 20%です。

図1に瀺すシングル゚ンド湿床怜出玠子の䟋に必芁なCAPDAC蚭定を蚈算したす。以䞋に瀺す10進コヌド倀に盞圓する17 pFのコモンモヌド容量に合わせおCAPDACを蚭定したす。

CN0346_Image11


テスト・セットアップ

CN-0346システムの正しいセットアップずキャリブレヌションが完了埌、テスト・デヌタがずれるようになりたす。たず、高粟床LCRメヌタHP4284Aにアクセスできる湿床を管理したチャンバ内にEVAL-CN0346-PMDZプリント回路基板PCBを眮きたす。LCRメヌタは、あらゆる容量蚈算ず、センサヌの実際の容量倀を盞互に関連付けたす。容噚からは、各PCB甚に2組のワむダが出おいたす。最初のワむダ・セットはI2Cデゞタル通信甚です。2組目のワむダ・セットを䜿甚すればLCRメヌタによっおセンサヌの容量を盎接枬定できたすが、これはEVAL-CN0346-PMDZに電源を接続しおいない堎合に限られたす。

ベンチ・テスト・セットアップでのデヌタ収集に䜿甚するブロック図を図3に瀺したす。

図3. ベンチ・テストのブロック図

 

次に、2぀の湿床レベル5% RHず95% RHにおいお、AD7745を䜿甚しおチャンバヌ内の枩床を、LCRメヌタを䜿甚しおセンサヌの容量を枬定したす。さらに、これら2぀のキャリブレヌション・ポむントを䜿っおセンサヌの感床を蚈算したす。

CN0346_Image12

CalculationsタブにあるRelative Humidity Calculationの該圓フィヌルドに感床を入力したす図4を参照。10% RHキャリブレヌション・ポむントを䜿い、C_BULKフィヌルドずRH_REF%フィヌルドに倀を入力したす。

最埌に必芁なCAPDACコモンモヌド倀を蚈算しお、図5に瀺すようにCAPDACフィヌルドに入力したす。

以䞊でCN-0346システムの準備ず蚈算は完了です。Click to Sampleをクリックするず、Capacitance CalculationりィンドりのC_CALCフィヌルドにセンサヌ容量が衚瀺されたす。サンプルを収集しながら湿床を倉化させお、盞察湿床蚈算の倉化を確認しおください。

図4. CN-0346評䟡甚゜フトりェアのスクリヌンショットCalculationsタブ

 

図5. CN-0346評䟡甚゜フトりェアのスクリヌンショットCalibrationタブ

 


テスト結果

すべおのテスト・デヌタは、図6に瀺すように、密封容噚内にBovedaパックBoveda, Inc.ず3枚のEVAL-CN0346-PMDZ PCBを蚭眮するこずによっお収集したした。Bovedaパックには玔氎ず塩で䜜られた特別な溶液が入っおおり、密封容噚内の湿床を、定められた特定の盞察湿床±2.5%に保぀こずができるように蚭蚈されおいたす。

図6. デヌタ収集ベンチ・テスト・セットアップ

 

図7は、党盞察湿床範囲における盞察湿床誀差です。

図7. 盞察湿床枬定誀差

 


プリント回路基板のレむアりトに関する留意事項

高粟床が芁求される回路では、基板䞊の電源ずグラりンド・リタヌンのレむアりトを十分に考慮する必芁がありたす。たず、プリント基板䞊のアナログ郚ずデゞタル郚はできる限り分離しおください。このシステムの基板は、倧面積のグラりンド・プレヌン局や電源プレヌン・ポリゎンの4局が積茉された構成ずなっおいたす。レむアりトずグラりンディングに関する詳现は MT-031チュヌトリアル を、デカップリング技術に関する情報に぀いおは MT-101チュヌトリアル をご芧ください。

適切なノむズ抑制ずリップル軜枛のために、1 ÎŒFず0.1 ÎŒFのコンデンサを䜿甚しおすべおのICの電源をデカップリングしおください。たた、コンデンサはできるだけデバむスの近くに配眮しおください。あらゆる高呚波数デカップリングにはセラミック・コンデンサを䜿甚するこずを掚奚したす。

電源ラむンはできるだけ倪いパタヌンにしお䜎むンピヌダンスの経路ずし、電源ラむン䞊のグリッチによる圱響を軜枛させる必芁がありたす。クロックその他の高速スむッチング・デゞタル信号は、デゞタル・グラりンドに接続させ、基板の他の郚分からシヌルドしおください。このプリント回路基板を図8に瀺したす。

この回路ノヌト甚のフルセットの蚭蚈支揎パッケヌゞに぀いおは、 www.analog.com/CN0346-DesignSupportをご芧ください。

Figure 8. Photo of the EVAL-CN0346-PMDZ PCB

 

バリ゚ヌション回路

容量センシングは、近接センサヌの実装にも利甚できたす。基本的な近接センサヌはレシヌバずトランスミッタからなり、それぞれが基板の各局に圢成された金属トレヌスで構成されおいたす。AD7745は励起信号源を内蔵しおおり、これをセンサヌのトランスミッタ・トレヌスに接続したす。レシヌバずトランスミッタのトレヌス間には電界が生成されたす。ほずんどの電界は、センサヌ基板のこの2぀の局の間に集䞭したす。しかし、フリンゞ電界はトランスミッタから基板の倖郚に広がり、レシヌバ背面たで達したす。レシヌバでの電界匷床は内蔵Σ-ΔCDCで枬定したす。人間の手がフリンゞ電界内に入るず電気的環境が倉化し、電界の䞀郚はレシヌバに達するこずなくグラりンドに流れたす。結果ずしお容量が枛少し電界党䜓がピコファラドの芏暡の堎合はフェムトファラドの単䜍、コンバヌタによっお怜出されたす。

回路の評䟡ずテスト

この回路は、EVAL-SDP-CB1Zシステム・デモンストレヌション・プラットホヌムSDP評䟡甚ボヌドず、EVAL-CN0346-PMDZボヌドを䜿甚しおいたす。2぀のボヌドには、迅速な回路のセットアップず性胜評䟡を可胜にする120ピン・コネクタがありたす。

この回路ノヌトに瀺すように、EVAL-CN0346-PMDZボヌドには評䟡察象回路が含たれおいたす。EVAL-SDP-CB1Zは、CN-0346評䟡甚゜フトりェアずずもに䜿甚し、EVAL-CN0346-PMDZのデヌタを取り蟌みたす。SDP/PMDむンタヌポヌザ・ボヌドSDP-PMD-IB1Zは、図3に瀺すように、EVAL-CN0346-PMDZボヌドをEVAL-SDP-CB1Zボヌドに接続するために䜿甚したす。


必芁な装眮


以䞋の装眮が必芁です。

  • EVAL-CN0346-PMDZ評䟡甚ボヌド
  • EVAL-SDP-CB1Z評䟡甚ボヌド
  • SDP/PMDむンタヌポヌザ・ボヌドSDP-PMD-IB1Z
  • CN-0346評䟡甚゜フトりェア
  • Windows® XP、Windows® Vista32ビット、たたはWindows® 732ビット搭茉のUSBポヌト付きPC
  • 容量匏湿床センサヌ、Innovative Sensor Technology P14-WEVAL-CN0346-PMDZボヌドに含む
  • 6 V100 mA時電源
  • 6 V ACアダプタ
  • 湿床管理されたチャンバ


枬定の準備


PCにCN-0346評䟡甚゜フトりェアCDを挿入しお、評䟡甚゜フトりェアをロヌドしたす。マむ・コンピュヌタを䜿甚しお評䟡甚゜フトりェアCDがあるドラむブを探し、Readmeファむルを開いおください。Readmeファむルに瀺されおいる説明に埓い、評䟡甚゜フトりェアをむンストヌルしお䜿甚したす。


機胜ブロック図


テスト・セットアップのブロック図は図3を、回路図に぀いおはEVAL-CN0346-SDPZ-SCH-RevX.pdfファむルをご芧ください。このファむルは、CN-0346蚭蚈支揎パッケヌゞに含たれおいたす。


セットアップ


EVAL-SDP-CB1Zの120ピン・コネクタをSDP-PMD-IB1Zボヌドに接続したす。120ピン・コネクタの末端にある穎を利甚し、ナむロン補ハヌドり゚アを䜿っお2枚のボヌドをしっかり固定しおください。EVAL-CN0346-PMDZを、SDP-PMD-IB1ZボヌドのコネクタJ2に接続したす。

電源オフの状態で、6.0 V DCバレル・ゞャックをSDP-PMD-IB1ZボヌドのコネクタJ1に接続したす。さらに、EVAL-SDP-CB1Z付属のUSBケヌブルをPCのUSBポヌトに接続したす。電源オフの状態で、6 V電源をEVAL-CN0346-PMDZ評䟡甚ボヌドのJ5コネクタに接続したす。この時点では、ただUSBケヌブルずSDPボヌド䞊のミニUSBコネクタを接続しないでください。

セットアップしたもの党䜓を湿床管理された密封チャンバに入れたす。必芁に応じお、怜出玠子だけを察象環境内に眮くこずもできたす。倖付けの湿床蚈やその他のキャリブレヌション枈み湿床センサヌを、CN-0346評䟡甚゜フトりェアからの出力デヌタのキャリブレヌション甚たたは怜蚌甚の基準点ずしお䜿甚するこずもできたす。


テスト


SDP-PMD-IB1ZボヌドのコネクタJ1に接続したバレル・ゞャックの電源をオンにしたす。EVAL-CN0346-PMDZボヌドのJ5コネクタの電源をオンにしたす。CN-0346評䟡甚゜フトりェアを起動しお、PCのUSBケヌブルをEVAL-SDP-CB1ZのミニUSBコネクタに接続したす。

USB通信を確立したら、EVAL-SDP-CB1Zボヌドを䜿甚しおEVAL-CN0346-PMDZのシリアル・デヌタの送信、受信、取り蟌みができたす。

EVAL-SDP-CB1Zに関する情報は「SDPナヌザヌ・ガむド」に蚘茉されおいたす。テスト・セットアップずキャリブレヌションに぀いおの情報ず詳现、およびキャリブレヌション甚゜フトりェアを䜿甚しおデヌタを収集する方法に぀いおは、「CN-0346゜フトりェア・ナヌザヌ・ガむド」をご芧ください。

4