製品概要

機能と利点

  • ADSP-BF707 Blackfin プロセッサ
  • ADM6315 リセット・スーパーバイザ
  • ADP5024 デュアル・バックと LDO レギュレータ
  • Micron MT47H128M16 2G ビット DDR2 メモリ
  • 32M ビット・クワッド SPI フラッシュ・メモリ
  • RF ワイヤレス・コネクタ
  • FTDI FT232RQ USB/UART コンバータ
  • 高速 USB
  • デバッグ・インターフェース(JTAG/SWD/TRACE)
  • HADC 入力
  • インターフェース:CAN、拡張インターフェース III。
  • アクセサリ:2GB SD カード、電源

製品概要

ADSP-BF707 評価用ハードウェアは、アナログ・デバイセズの ADSP-BF70x Blackfin プロセッサ・ファミリーを評価するための低価格ハードウェア・ソリューションです。Blackfin プロセッサは、デュアル MAC の最先端の信号処理エンジン、すっきりした直交 RISC に似たマイクロプロセッサ命令セット、および単一命令複数データ(SIMD)マルチメディア機能を単一命令セット・アーキテクチャに結び付けます。Blackfin+™ コアの新しい強化機能は、32 ビット MAC と 16 ビット複合 MAC サポート、キャッシュの強化、分岐予測、およびその他の命令セットの向上を追加します。そのすべてを、以前の Blackfin 製品との命令セット互換性を維持しながら実現しています。

ADSP-BF707 EZ-KIT Lite には、すぐに評価を行うために必要なすべてのハードウェアが含まれています。

 

  • ADS P- BF707 EZ-Board™
  • CE 認証電源
  • ADZS-ICE-1000 エミュレータ
  • USB ケーブル

ADSP-BF707 EZ-Board は、ICE-1000 または ICE-2000 エミュレータがすでにある場合、別途購入することもできます。

ADSP-BF707 ボード設計データベースには、ADSP-BF707 EZ-Board の設計、レイアウト、製造、およびアセンブリに必要なすべての電子情報が含まれ、このページの製品ダウンロード・エリアからダウンロードできます。

評価用ハードウェアを CrossCore® Embedded StudioCCES)ソフトウェア開発ツールと組み合わせて使用して、ADSP-BF70x Blackfin プロセッサの機能をテストできます。CCES 開発環境は、次のような高度なアプリケーションのコード開発とデバッグを容易にします。

Create, compile, assemble, and link application programs written in C++、C、およびアセンブリで書かれたアプリケーション・プログラムの作成、コンパイル、アセンブリ、およびリンク

 

  • アプリケーション・プログラムのロード、実行、ステップ実行、一時停止、およびブレークポイントの設定
  • データおよびプログラム・メモリの読出しと書込み
  • コアおよび周辺機器レジスタの読出しと書込み

ADSP-BF707 ボード・サポート・パッケージは、このページからダウンロードでき、ADSP-BF707 EZ-Board の包括的なソフトウェア・サポートを提供します。特に、次のコンポーネントのドライバ、例、およびコード・スケッチが含まれています。

 

  • INA230 電流シャントと電力モニタ ADC ドライバ
  • INA3221 シャントとバス電圧モニタ ADC ドライバ

オンチップ・ドライバとサービスを実証する包括的な例も備えています。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

EZ-Board パッケージの内容
  • ADSP-BF707 EZ-Board
  • 汎用 5V DC 電源
  • USB A/micro B ケーブル
  • USB micro A/A レセプタクル・ケーブル
  • バッグ内のスタンドオフとネジ
  • 2GB SD カード

EZ-KIT Lite パッケージの内容
  • ADSP-BF707 EZ-Board
  • ICE-1000
  • 汎用 5V DC 電源
  • USB A/micro B ケーブル
  • USB micro A/A レセプタクル・ケーブル
  • バッグ内のスタンドオフとネジ
  • 2GB SD カード

ソフトウェア

ソフトウェア・モジュール

Blackfin イメージ・プロセッシング・ツールボックス
The JPEG (Joint Photographic Experts Group) Encoder library for the Blackfin processor is fully compliant with ISO/IEC 10918-1:1993 (ITU-T T.81) and can be used to build a Motion-JPEG video system, for example using the AVI file format.
Blackfin 2D グラフィックス・ライブラリ(BF2DGL)

製品ダウンロード

ADSP-BF707 Board Support Package (Rev. 1.0.1)
ADSP-BF707 Board Support Package - Previous Release (Rev. 1.0.0)

ミドルウェア

アナログ・デバイセズのプロセッサ向けFreeRTOSは、アナログ・デバイセズのプロセッサ用のリアルタイム・オペレーティング・システムです。

ソフトウェア開発ツール

CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。

ハードウェア (5)

Emulator Hardware

Extender Boards

4