製品概要

機能と利点

  • 多相電力量および電力品質モニタリングICであるADE9430を備えた電力量およびクラスS電力品質測定の評価用ボード
  • 3相4線式、3相3線式、または単相3線式での測定
  • 電流出力カレント・トランスと直接インターフェース
  • 最大240V実効値の公称ライン中性線間電圧計測
  • ADSW-PQ-CLS電力品質ライブラリと共に使用

製品概要

EVAL-ADE9430ARDZはSTM32 NUCLEOF413ZHと共に使用します。EVAL-ADE9430ARDZは、カレント・トランスおよび電圧ピンに直接インターフェースできます。EVAL-ADE9430ARDZによって、ADE9430を使用した電力量およびクラスS電力品質測定システムの迅速な評価やプロトタイピングが可能になります。ADSW-PQ-CLS電力品質ライブラリやアプリケーション例では、大型システムの実装が分かりやすく説明されています。ADSW-PQ-CLSの利用をご希望の場合は、ソフトウェア・リクエスト・フォームにご記入ください(対象テクノロジは電力品質モニタリングとする必要があり、プロセッサ/システム・オン・チップ(SoC)はADE9430となります)。

はじめに

その他の必要な機器およびソフトウェア

  • Micro USBケーブル
  • 電圧チャンネルの相互接続
  • ADSW-PQ-CLS電力品質ライブラリ


必要な資料

  • ADE9430データシート
  • ADSW-PQ-CLS電力品質ライブラリのユーザ・ガイド

ソフトウェア

デバイス・ドライバ

ソフトウェア・モジュール

ADSW-PQ-CLS Power Quality Library
Licensed software that works in conjunction with the ADE9430 IC to meet IEC 61000-4-30 Class S power quality requirements. Select 'Power Quality Monitoring' in the Target Technology dropdown to review the license agreement and download the software.

First, secure the ‘Evaluation’ version of the Software Library, which is intended to be used with the evaluation kit EVAL-ADE9430. The software is initially provided in a compiled form, and you can get the ‘Production’ version with the source code once the evaluation is successfully completed. The software can then also be ported to other platforms.

Please note: the content and functionality of both versions is identical.
4