ソーラー・インバータ・ソリューション
ソーラー・インバータ・プラットフォームは、システム効率の向上、サイズと出力の間の最適なバランスの特定、信頼性の強化、および厳しい安全基準の維持のために常に進化しています。また、環境条件の変化やグリッド規格の進化にも適応しています。
アナログ・デバイセズのソリューションは、開発作業の合理化、市場投入までの時間の短縮、柔軟性と拡張性の提供、および品質基準の維持により、システムの安全性レベルを高め、総所有コストを低減します。
価値と利点
当社のソーラー・インバータ用ソリューションは、高精度の電圧と電流の測定、絶縁技術、インテリジェントな電力管理、および低遅延の信号処理を利用して、システムの効率、信頼性、安全性、性能を向上させます。当社のソリューションは、より広範囲のエネルギー網への太陽光発電のシームレスな統合と同期化を可能にします。これによって、エネルギー生産、グリッドの相互動作、システムの健全性に関する高精度の知見を実現します。
最適な電力変換、早期障害検出、およびグリッドの相互動作とシステムの健全性に関する知見を実現
電気的干渉の防止と安全性の強化によりシステムの完全性を保護
システムの稼働時間を最大化し機器の寿命を延長

ソリューション・リソース
ハードウェア製品

AD7401A
シグマ・デルタ(ΣΔ)変調器、絶縁型

ADSP-CM409F
ARM Cortex-M4、240MHz、ENOB 13+のADCを集積、212ボールBGA

ADUM4135
絶縁IGBTゲート・ドライバ、単電源/両電源、高電圧、ミラー・クランプ内蔵
< 以前の
次 >
以下の図の各ブロックをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

主な資料