製品概要
機能と利点
- AD9986用のフル機能評価用ボード
- 分析、制御、評価用(ACE)ソフトウェアによる制御のためのPCソフトウェア HMC7044の内蔵クロッキングにより、デバイスとFPGAのクロッキングを管理
- 外部直接クロッキングに切り替えるオプション
製品概要
このユーザ・ガイドでは、AD9081-FMCA-EBZ、AD9082-FMCA-EBZ、AD9986-FMCB-EBZ、およびAD9988-FMCB-EBZ評価ボードについて説明し、AD9081、AD9082、AD9986、AD9988、AD9207、AD9209、またはAD9177を様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。デバイスとのインターフェース接続に使用されるアプリケーション・ソフトウェアについての説明も含まれています。ACEソフトウェアを使用して性能評価を実施するには、これらの評価用ボードをアナログ・デバイセズのADS9-V2EBZに接続します。
これらの評価用ボードは、市販のXilinx®またはIntel®製FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)開発ボードにも接続することができます。AD9081またはAD9082を評価するためにこれらのプラットフォームを使用する方法については、AD-FMC-SDCARDの使用のセクションを参照してください。
ACEソフトウェアを使用すると、MxFE®を各種モードに設定し、解析用のA/Dコンバータ
(ADC)データを取得できます。DPGDownloaderLiteソフトウェア(ACEインストールに内包)は、ベクトルを生成し、D/Aコンバータ(DAC)に送信します。そのベクトルは、詳細な解析のためにスペクトラム・アナライザに送信されます。詳細については、AD9081、AD9082、AD9986、AD9988、AD9207、AD9209、またはAD9177データシートおよびデバイスのユーザ・ガイドであるUG-1578を参照してください。評価用ボードを使用する際は、それらのデータシートとユーザ・ガイドUG-1578を併せて参照してください。
はじめに
その他の必要なハードウェア
- ADS9-V2EBZ FPGAベースのデータ・キャプチャ・ボード
- アナログ入力用信号発生器
- スペクトラム・アナライザ(DAC出力計測用)SMAケーブルSMAメス/メスアダプタ(オプション)
- イーサネット/USBアダプタ(オプション)
- USBポートおよびイーサネット・ポートを備えたPC、Windows 7以降のオペレーティング・システム
必要なソフトウェア
- 分析、制御、評価用(ACE)ソフトウェア
- DPGDownloaderLiteソフトウェア(ACEインストール時に付属)
- WinSCP(または同様のTelnetソフトウェア)
必要な資料
- AD9081、AD9082、AD9986、AD9988、AD9207、AD9209、またはAD9177データシート
- ADS9-V2EBZユーザ・ガイド
- ACEソフトウェア技術文書
- Serial Control Interface Standard(Rev 1.0)
- AN-835、高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について
関連資料
-
AD9988/AD9986 Schematic2023/11/29ZIP5 M
-
AD9986: 4T2R、ダイレクト RF トランスミッタおよびオブザベーション・レシーバー データシート2021/01/14PDF3 M
-
MxFE®评估板风扇总成2025/02/05
-
MxFE®评估板开箱和设置2025/02/05
-
Unboxing & Setting Up the MxFE® Evaluation Board2025/02/05
-
Fan Assembly for the MxFE® Evaluation Board2025/02/05
-
MxFE®の評価用ボードにヒートシンクを取り付ける方法2024/12/12
-
MxFE®の評価用ボードの開梱とセットアップ2024/12/12
-
MxFE評価用プラットフォームのデモ・シリーズ2023/04/24シリーズ