製品概要

機能と利点

  • AD9094用のフル機能評価用ボード
  • セットアップと制御用のSPIインターフェース
  • 広帯域バラン駆動入力
  • 電力は外部電源によって供給するが、FMCからの12V-1Aおよび3.3V-3Aの電源を使用することも可能
  • VisualAnalog®およびSPIコントローラ・ソフトウェア・インターフェース

製品概要

AD9094EVZは、14ビットの500MSPSクワッドA/Dコンバータ(ADC)であるAD9094に対応します。低消費電力、小型、使いやすさを考慮して設計された、オンチップ・バッファとサンプル&ホールド回路を備えたデバイスです。最大で1.4GHzのアナログ信号をサンプリングする通信アプリケーションをサポートできるように設計されています。このリファレンス設計により、ADCを様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。ADS7-V2EBZデータ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザーはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。Visual Analogソフトウェア・パッケージはデバイスのハードウェアとのインターフェースに使用されるもので、ユーザーフレンドリーなグラフィカル・インターフェース使用して、キャプチャされたデータをダウンロードして分析できます。ACEソフトウェア・パッケージもこのハードウェアと互換性があり、AD9094のSPIプログラマブル機能にアクセスできます。

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
2.3 MB
ACE plug-in for Board.AD9094 1.2020.45500 [11 06 20]
Plugin for evaluating the AD9094 high-speed ADC.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.