製品概要

機能と利点

  • AD4858のフル機能評価用ボード
  • SMAコネクタを通じて8つの入力チャンネルが使用可能
  • リファレンス回路と電源を内蔵
  • FMCコネクタやテスト・ポイントを介したスタンドアロン機能
  • 時間領域と周波数領域をPCソフトウェアで制御およびデータ解析
  • ZedBoard対応
  • 他のFMCコントローラ・ボードとの互換性

製品概要

EVAL-AD4858FMCZは、AD4858の性能を実証するように設計されています。また、使いやすいACEプラグイン・グラフィカル・インターフェースを使用して、多くの設定オプションにアクセスできます。AD4858は、フル・バッファで8チャンネルを同時にサンプリングする20ビットの1MSPSデータ・アクイジション・システム(DAS)です。コモン・モード電圧範囲が広い差動入力を備えています。

EVAL-AD4858FMCZには次のコンポーネントも内蔵されています。

  • LTC6655:高精度、低ドリフト、4.096Vの電圧リファレンス(デフォルトでは使用されません)
  • LT1761:低ノイズ、1.8V、2.5V、および5Vの低ドロップアウト(LDO)
  • LT8330:低静止電流(IQ)の昇圧コンバータ

AD4858の詳細については、AD4858のデータシートを参照してください。EVAL-AD4858FMCZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD4858のデータシートも参照してください。

AD4856の性能評価にも、この評価用ボードを使用できます。

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-AD4858FMCZ評価用ボード
  • システム・ボード起動ソフトウェアとLinux OS搭載のMicro-SDメモリ・カード(アダプタ付属)

はじめに

必要な装置

  • Windows® 10以降のオペレーティング・システムを実行しているPC
  • Digilent ZedBoardと12Vアダプタ電源
  • 高精度信号源
  • SMAケーブル(評価用ボードへの入力)
  • USBケーブル

必要なソフトウェア

  • ACE評価用ソフトウェア
  • AD4858 ACEプラグイン(プラグイン・マネージャで制御)

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.