製品概要

機能と利点

  • DS28C40 DeepCoverセキュア認証用ICの機能を実証
  • DS28C40に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire/I2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • I2C動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供

製品概要

DS28C40の評価システム(EVシステム)は、DS28C40の機能の実行に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、10ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28C40デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121ATB+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットと32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28C40の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • 車載セキュア認証
  • 車載部品/ツール/アクセサリのIDおよび較正
  • IoTノード暗号保護
  • アクセサリおよびペリフェラルのセキュア認証
  • ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
  • ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発

4