運転者および同乗者モニタリング・システム(DMS、OMS)
キャビン・モニタリング・システムとも呼ばれるDMSとOMSは、運転者の注意力低下を防止して車内の安全性を向上させるために不可欠です。DMS/OMSはセンサーを使用して運転者の状態を分析し、必要に応じて警告を発するほか、ブレーキをかけたり自律的に車体の動きを制御したりします。
キャビン・モニタリング設計は、処理、カメラ/センサー、およびエミッタという3つの主要サブシステムに分類できます。このシステムは、赤外線2Dグローバル・シャッター・センサーと赤外線LED/VCSELを組み合わせて、可視光線範囲外の高品質画像をキャプチャします。ソフトウェア・アルゴリズム・レイヤが、すべてのハードウェア入力を1つにまとめて、眠気や注意力低下など、運転者と同乗者の様々な状態を判定します。アナログ・デバイセズはこれらすべての安全ソリューションを高い集積度と最適化状態で提供して、顧客の設計ニーズに合理的に対処します。
価値と利点
アナログ・デバイセズのGMSL(Gigabit Multimedia Serial Link™)ソリューションと、運転者および同乗者(キャビン)モニタリング・システム用のパワー・マネージメント・ソリューションは、効率と低ノイズを実現しながら、外部コンポーネントを最小限に抑えます。豊富な機能を備えた製品が設計の複雑さを抑えてサイズを小型化すると共に、自動車安全水準(ASIL)に適合するトータル・ソリューションを提供し、エンジニアによる自動車用DMSの設計に関わる課題の解決を支援します。
高い信頼性を備えたアナログ・デバイセズのDMSおよびOMS設計は、厳しい自動車環境に耐え得るようにスペース、消費電力、データ伝送が最適化されており、スムーズなヒューマン・マシン・インターフェースを実現します。アナログ・デバイセズは、PCB面積を大幅に抑えて高いピーク出力を発揮し、信頼できるデータを提供して機能安全を実現する集積化ソリューションによって、ワールドクラスのキャビン内モニタリング・システムの設計を可能にします。
設計の複雑さとサイズを抑制
高効率と低ノイズを実現
ユースケースに合わせてスペース、消費電力、データ伝送を最適化
シグナル・チェーン

トレーニングおよびサポート
Trainings and Tutorials