製品概要

製品概要

デモンストレーション回路1613Aは、一般的なI2C(Inter Integrated Circuit)ポートに加えSMBUS/PMBUS機能を備えた、USBベースのコントローラです。アナログ・デバイセズのLTpowerPlayデモンストレーション・ボード・ファミリに適合するよう設計されています。デモンストレーション・ボードは、ホストPCのグラウンドからは完全に絶縁されています。評価用ソフトウェアは、接続されたデモンストレーション・ボードを自動的に検知し、適切な制御画面をロードします。


LTpowerPlayシステムは、様々なリニアテクノロジー製品を簡単にかつ手早く評価できる方法を提供します。


12ピン、リボンケーブルCA2978が同梱されています。

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (27)

Adapter

ケーブル