MAX2039
製造中止LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- RF周波数範囲:1700MHz~2200MHz
- LO周波数範囲:1500MHz~2000MHz
- LO周波数範囲:1900MHz~2400MHz (お問い合わせください)
- IF周波数範囲:DC~350MHz
- コンバージョンロス:7.1dB
- 入力IP3:+34.5dBm (ダウンコンバージョン)
- 入力1dB圧縮ポイント:+24.4dBm
- ノイズ指数:7.3dB
- LOバッファを内蔵
- RFおよびLOバランを内蔵
- 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
- LO1/LO2間アイソレーションが45dBでスイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチを内蔵
- 815MHz~995MHzミキサのMAX2031とピン互換
- 外付け電流設定抵抗によってミキサの電力/性能低下モード動作を選択可能
- 鉛フリーパッケージで提供可能
MAX2039は、高直線性のパッシブアップコンバータ/ダウンコンバータミキサで、1700MHz~2200MHzのRF周波数で7.3dBのNFおよび7.1dBのコンバージョンロスを提供し、UMTS/WCDMA、DCS、およびPCS基地局トランスミッタまたはレシーバアプリケーションをサポートするよう設計されています。IIP3は、ダウンコンバージョンおよびアップコンバージョン動作に対して、標準値でそれぞれ+34.5dBmおよび+33.5dBmです。1500MHz~2000MHzのLO周波数範囲を持つこのミキサは、とりわけ、ローサイドLOインジェクションアーキテクチャに最適です(ハイサイドLOインジェクション向けのピン互換ミキサについてはお問い合わせください)。
優れた直線性およびノイズ性能に加えて、MAX2039では高度な部品集積が実現されています。このデバイスには、ダブルバランスパッシブミキサコア、デュアル入力LO選択可能スイッチ、およびLOバッファが内蔵されています。また、オンチップバランが内蔵されているため、ダウンコンバージョン用のシングルエンドRF入力(またはアップコンバージョン用のRF出力)、およびシングルエンドLO入力が可能です。MAX2039は、0dBmの定格LOドライブが必要であり、消費電流は135mA以下となるように保証されています。
MAX2039は、815MHz~995MHzミキサであるMAX2031とピン互換であるため、このパッシブアップコンバータおよびダウンコンバータファミリは、共通のPCBレイアウトを両方の周波数帯域に使用するアプリケーションに最適です。
MAX2039は、エクスポーズドパッド付きの小型の20ピン薄型QFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局
- DCS1800/PCS1900 EDGE基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- PHS/PAS基地局
- プリディストーションレシーバ
- 個人用携帯無線機(PMR)
- UMTS/WCDMA基地局
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2039ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
RFミキサー 5 | ||
MAX9981 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX9982 | 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX9993 | 製造中 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9994 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9995 | 製造中止 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵 |
発振器 4 | ||
MAX9987 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ | |
MAX9988 | 最終販売 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
MAX9989 | 製造中 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
MAX9990 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2039に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める