MAX7057
300MHz~450MHz周波数設定可能なASK/FSKトランスミッタ
アンテナ整合を維持しながら1つの水晶で300MHz~450MHz帯域内の任意の周波数を送信
製品の詳細
- 1つの水晶で周波数設定可能な動作
- 1つの整合回路を使用するアンテナチューニング用の可変コンデンサ内蔵
- データレート(NRZ):100kbps
- 単一電源動作:+2.1V~+3.6V
- DC電流ドレイン:12.5mA未満(FSK)、8.5mA未満(ASK)
- スタンバイ電流:1µA以下
- ASK/FSK変調
- 1つの水晶を使って47%のキャリアチューニング範囲
周波数設定可能なUHFトランスミッタのMAX7057は、300MHz~450MHzの広範な周波数でのASK/FSKデータ送信用に設計されています。MAX7057は、パワーアンプの出力に、アンテナまたは負荷に整合するように設定可能な複数のチューニングコンデンサを内蔵しています。これによって、ユーザは新しい周波数への変更と新しい周波数でのアンテナ整合を同時に行うことができます。MAX7057は、最大100kbps NRZ (Non-Return to Zero) (マンチェスタ符号では50kbps)のデータレートで送信することができます。50Ω負荷への標準的な送信電力は、+9.2dBmです(+2.7V電源の場合)。このデバイスは、+2.1V~+3.6Vで動作し、アンテナ整合回路が315MHz~433.92MHzの周波数範囲で動作するように設計されている場合、標準的に、FSKモードでは12.5mA (ASKモードでは8.5mA)を以下の電流を消費します。動作周波数範囲がより狭い場合、マッチングネットワークを設計変更して効率を向上させることができます。スタンバイ電流は、常温で1µA以下となります。
MAX7057の水晶発振器からのリファレンス周波数は、全機能が内蔵されたフラクショナルNフェーズロックループ(PLL)で乗算されます。PLLの乗率は、整数に4ビットと分数に12ビットを備えた、16ビット数値によって設定されます。乗率は19~28の間の任意の数値を設定可能です。シンセサイザの12ビット分数によって、4096で除算されたリファレンス周波数に等しいチューニング分解能が設定されます。周波数偏移は、最大±2kHz、および最大±100kHzに設定することができます。フラクショナルNシンセサイザによって、発振器の引き込みによるFSK信号生成に関連する問題が解消します。MAX7057は、シリアルペリフェラルインタフェース(SPI™)を備え、必要とするすべての設定を選択することができます。
MAX7057は、16ピンSOパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- ゲーム機
- 産業用コントローラ
- システム監視
- 白物家電
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 10
評価用設計ファイル 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
RFパワー・ディテクタ 2 | ||
MAX1473 | 製造中 | 拡張ダイナミックレンジ内蔵315MHz/433MHz ASKスーパヘテロダインレシーバ |
MAX1470 | 製造中 | 315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ |
RF集積化トランスミッタ 4 | ||
MAX1479 | 製造中 | 300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ |
MAX7044 | 製造中 | 300MHz~450MHz、高効率、水晶ベース、+13dBm ASKトランスミッタ |
MAX7058 | 製造中 | 315MHz/390MHzデュアル周波数ASKトランスミッタ |
MAX1472 | 製造中 | 300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX7057に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める