MAX7034
製造中315MHz/434MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
最大+125℃まで動作する、イメージ除去内蔵、300MHz~450MHz、スーパーヘテロダインASKレシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.44
製品の詳細
- 315MHzまたは433.92MHz帯域に最適化
- 単一電源動作:+3.3V/+5.0V
- 選択可能なイメージ除去中心周波数
- 選択可能なx64またはx32のfLO/fXTAL比
- 低動作消費電流:6.7mA以下
- 高効率電源サイクルのための低電流パワーダウンモード:3.0µA以下
- スタートアップ時間:250µs
- 44dB RFイメージ除去内蔵
- 全温度範囲での優れた受信感度
- 動作温度:-40℃~+125℃
- 動作温度:-40℃~+105℃ (3.0V~3.6V電源)
- AEC-Q100認定
全機能内蔵低電力CMOSスーパーへテロダインレシーバのMAX7034は、300MHz~450MHzの周波数範囲(一般的な315MHzおよび433.92MHz周波数を含む)での振幅偏移変調(ASK)データの受信に最適です。このレシーバのRF感度は-114dBmです。わずかな外付け部品と低電流パワーダウンモードによって、このデバイスは、自動車および民生市場で標準的なコスト重視かつ消費電力重視のアプリケーションに最適です。MAX7034は、ローノイズアンプ(LNA)、完全差動イメージ除去ミキサ、電圧制御発振器(VCO)を備えたフェーズロックループ(PLL)、受信信号強度インジケータ(RSSI)内蔵の10.7MHz IFリミティングアンプ段、およびアナログベースバンドデータリカバリ回路で構成されています。
MAX7034は、28ピンTSSOP (9.7mm x 4.4mm)パッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載リモートキーレスエントリ
- ガレージ開閉器
- ホームオートメーション
- ローカルテレメトリ
- 遠隔制御
- セキュリティシステム
- ワイヤレスセンサー
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 10
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7034AUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX7034AUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX7034AUI/V+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX7034AUI/V+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
該当なし | ||
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX7034AUI+ | 製造中 | |
MAX7034AUI+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
RFパワー・ディテクタ 3 | ||
MAX1473 | 製造中 | 拡張ダイナミックレンジ内蔵315MHz/433MHz ASKスーパヘテロダインレシーバ |
MAX1470 | 製造中 | 315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ |
MAX7033 | 製造中 | AGCロック付き、315MHz/433MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ |
RF集積化トランスミッタ 2 | ||
MAX7044 | 製造中 | 300MHz~450MHz、高効率、水晶ベース、+13dBm ASKトランスミッタ |
MAX1472 | 製造中 | 300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ |
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX7034に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める