MAX6620

製造中

クワッドリニアファンスピードコントローラ

業界初、RPM制御内蔵、リニアファンコントローラ—1つのICで最大4つのファンを制御

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • リニア(DC)駆動によって、最大4つの独立したファンを制御
  • 4つの外付け低コストパストランジスタを使用
  • 1%の高精度でRPM制御
  • 音響が最適となるよう制御された電圧変化率
  • I²Cバスインタフェース
  • 電源電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 動作消費電流:250µA (typ)
  • シャットダウン消費電流:3µA (typ)
  • 小型、5mm x 5mmの実装面積
MAX6620
クワッドリニアファンスピードコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Fan Speed & Thermoelectric Cooler (TEC) Controllers 4
MAX6650 製造中 SMBus/I²C対応インタフェース付き、ファンスピードレギュレータおよびモニタ
MAX6651 製造中 SMBus/I²C対応インタフェース付き、ファンスピードレギュレータおよびモニタ
MAX6660 製造中 リモートジャンクション温度制御ファンスピードレギュレータ、SMBusインタフェース付
MAX6639 製造中 デュアル、自動PWMファンスピードコントローラ付き、2チャネル温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX6620EVCMAXQU

MAX6620の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 電源電圧範囲:3V~5.5V
  • リニア(DC)駆動によって、最大4つの独立したファンを制御
  • 4つの外付け低コストPNPパストランジスタを使用
  • ファン障害出力
  • I²C/SMBus対応のインタフェース
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX6620の評価システム(MAX6620EVCMAXQU+)は、MAX6620の評価キット(MAX6620EVKIT+)とマキシムのCMAXQUSB+コマンドモジュールで構成されます。Windows 2000/XP/Vista®対応のソフトウェアも、MAX6620の評価システム(EVシステム)とともに使用可能で、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)からダウンロードすることができます。

MAX6620の評価キット(EVキット)は、クワッドリニアファンスピードコントローラのMAX6620を評価する完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。MAX6620は、4つの独立したリニア電圧出力を使用する最大4つのファンスピードを制御します。このEVキットは、ファン接続の容易な3ピンファンヘッダを搭載しています。また、駆動電圧、タコメータカウント、ファン設定、およびファンの動特性のソフトウェア制御が可能なI²C/SMBus™対応インタフェースも備えています。

マキシムCMAXQUSBコマンドモジュールは、I²C/SMBusインタフェースを備え、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートからコンピュータに接続されます。MAX6620のEVキットソフトウェアは、MAX6620の各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)も提供しています。

アプリケーション

  • 通信機器
  • 民生用製品
  • サーバ
  • ストレージ機器

MAX6620EVKIT

MAX6620の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 電源電圧範囲:3V~5.5V
  • リニア(DC)駆動によって、最大4つの独立したファンを制御
  • 4つの外付け低コストPNPパストランジスタを使用
  • ファン障害出力
  • I²C/SMBus対応のインタフェース
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX6620の評価システム(MAX6620EVCMAXQU+)は、MAX6620の評価キット(MAX6620EVKIT+)とマキシムのCMAXQUSB+コマンドモジュールで構成されます。Windows 2000/XP/Vista®対応のソフトウェアも、MAX6620の評価システム(EVシステム)とともに使用可能で、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)からダウンロードすることができます。

MAX6620の評価キット(EVキット)は、クワッドリニアファンスピードコントローラのMAX6620を評価する完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。MAX6620は、4つの独立したリニア電圧出力を使用する最大4つのファンスピードを制御します。このEVキットは、ファン接続の容易な3ピンファンヘッダを搭載しています。また、駆動電圧、タコメータカウント、ファン設定、およびファンの動特性のソフトウェア制御が可能なI²C/SMBus™対応インタフェースも備えています。

マキシムCMAXQUSBコマンドモジュールは、I²C/SMBusインタフェースを備え、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートからコンピュータに接続されます。MAX6620のEVキットソフトウェアは、MAX6620の各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)も提供しています。

アプリケーション

  • 通信機器
  • 民生用製品
  • サーバ
  • ストレージ機器

MAX6620EVCMAXQU
MAX6620の評価キット/評価システム
MAX6620EVKIT
MAX6620の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX6620に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品