MAX2029

製造中

LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、815MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ

優れたIP3、2RF - 2LO、およびLO ±2IF性能を備えた、業界最高性能の全機能内蔵SiGeパッシブミキサ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • RF周波数範囲:815MHz~1000MHz
  • LO周波数範囲:570MHz~900MHz
  • LO周波数範囲:960MHz~1180MHz (MAX2031のデータシートを参照)
  • IF周波数範囲:DC~250MHz
  • 変換損失:6dB/6.5dB (アップコンバータ/ダウンコンバータ)
  • 入力IP3:36.5dBm/39dBm (ダウンコンバータ/アップコンバータ)
  • +25dBm/+27dBm (アップコンバータ/ダウンコンバータ)の入力1dB圧縮ポイント
  • ノイズ指数:6.7dB
  • LOバッファ内蔵
  • RFおよびLOバラン内蔵
  • 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
  • 53dBのアイソレーションと50nsのスイッチング時間のSPDT LOスイッチ内蔵
  • 1700MHz~2200MHzミキサのMAX2039/MAX2041とピン互換
  • 外付け電流設定抵抗によって低電力/低性能モードでのミキサ動作も可能
  • 鉛フリーパッケージ提供
MAX2029
LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、815MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFミキサー 13
MAX9981 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ
MAX9982 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ
MAX9984 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、400MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX9986 製造中止 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、815MHz~995MHz ダウンコンバージョンミキサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX2029EVKIT

MAX2029の評価用キット

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 入出力ポートに50Ω SMAコネクタを装備
  • RF周波数範囲:815MHz~1000MHz
  • LO周波数範囲:570MHz~900MHz
  • LO周波数範囲:960MHz~1180MHz (MAX2029のデータシートを参照)
  • IF周波数範囲:DC~250MHz
  • 変換損失:6dB/6.5dB (アップコンバータ/ダウンコンバータ)
  • 入力IP3:36.5dBm/39dBm (ダウンコンバータ/アップコンバータ)
  • 入力1dB圧縮ポイント:+25dBm/+27dBm (アップコンバータ/ダウンコンバータ)
  • ノイズ指数:6.7dB
  • LOバッファ内蔵
  • RFおよびLOバラン内蔵
  • 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
  • LO1/LO2間アイソレーション43dB 、切り替え時間50nsのSPDT LOスイッチ内蔵
  • 外付け電流設定抵抗によって低消費電力/低性能モードでミキサを動作させるオプションを提供

製品詳細

MAX2029の評価用キット(EVキット)は、815MHz~1000MHz RF周波数範囲、GSM/セルラ基地局トランスミッター、またはレシーバー・アプリケーションMAX2029アップコンバージョン/ダウンコンバージョン・ミキサのMAX2029の評価を簡素化します。このEVキットは出荷時に完全実装および試験済みです。このEVキットの入出力ポートは標準50Ω SMAコネクタを備えているため、テスト・ベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。

フル・データシートには、デバイスの評価に必要な試験機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、キットの部品表(BOM)、およびプリント基板の各層の画像が記載されています。

アプリケーション

  • セルラー帯域WCDMAおよびcdma2000®基地局
  • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
  • GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局
  • マイクロ波および固定ブロードバンド無線アクセス
  • マイクロ波リンク
  • 軍事用システム
  • PHS/PAS基地局
  • プリディストーションレシーバ
  • 個人用携帯無線機
  • TDMAおよび統合デジタル拡張ネットワーク(iDEN®)基地局
  • WiMAX基地局および顧客宅内機器
  • ワイヤレスローカルループ

MAX2029EVKIT
MAX2029の評価用キット

最新のディスカッション

MAX2029に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める