MAX1471

製造中

315MHz/434MHz低電力、3V/5V ASK/FSKスーパーヘテロダインレシーバ

イメージ除去内蔵、300MHz~450MHzスーパヘテロダインASK/FSKレシーバ、3Vまたは5V電源で動作

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.29
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ASKとFSK復調データは個別に出力
  • -40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作を保証
  • 最低2.4Vの低動作電源電圧
  • 5V動作用に3Vレギュレータ内蔵
  • 低動作消費電流
    • 連続受信モード:7mA
    • ディープスリープモード:1.1µA
  • 不連続受信(DRX)低電力管理
  • 高速起動特性:250µs以下
  • PLL、VCO、およびループフィルタ内蔵
  • イメージ除去機能内蔵:45dB
  • RF入力感度*
    • ASK:-114dBm
    • FSK:-108dBm
  • 外部フィルタによって選択可能なIF BW
  • シリアルユーザインタフェースを介してプログラム可能
  • RSSI出力およびAGC付き広ダイナミックレンジ
  • AEC-Q100認定(MAX1471ATJ/V+のみ)
*0.2% BER、4kbps、マンチェスタ符号化データ、280kHz IF BWの場合
MAX1471
315MHz/434MHz低電力、3V/5V ASK/FSKスーパーヘテロダインレシーバ
MAX1471:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RF集積化トランスミッタ 1
MAX1479 製造中 300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX1471EVKIT-433

MAX1471の評価キット

機能と利点

  • サブ1GHz ISMレシーバのMAX1471を評価
  • 単一入力電源電圧:2.4V~5.5VまたはUSBインタフェースから給電
  • MAX32630FTHR Arm®マイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
  • 315MHzまたは433.92MHz用に最適化されたバージョンが利用可能
  • PMODハードウェアインタフェースが利用可能
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • ボード上のSPIインタフェース制御
  • GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICの動作を制御:2.4V~3.3V
  • 実証済み2層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1471の評価キット(EVキット)は、デバイスを再設定することなく300MHz~450MHzの周波数範囲の振幅偏移変調(ASK)データと周波数偏移変調(FSK)データの両方を受信するように設計された低電力、スーパーへテロダイン、サブGHz RFデュアルチャネルレシーバのMAX1471の評価を簡素化します。

MAX1471の評価キットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。MAX1471は内部レジスタ設定および制御にSPIインタフェースを使用します。

MAX1471のEVキットは、315MHz (MAX1471EVKIT-315)と433.92MHz (MAX1471EVKIT-433)の2つのバージョンで提供されます。受動部品はこれらの2つの周波数用に最適化されていますが、300MHz~450MHzの範囲の任意のRF周波数で動作するように容易に変更することができます。

このEVキットは簡素なGUIを提供するWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIポートを介したMAX1471のレジスタの設定が可能です。また、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御し、MAX1471の機能を評価するためのクイックスタートレジスタ設定を提供します。

アプリケーション

  • 車載リモートキーレスエントリ(RKE)
  • ガレージ開閉器
  • ホームオートメーション
  • ローカルテレメトリシステム
  • 医療用システム
  • セキュリティシステム
  • タイヤ圧監視システム
  • ワイヤレスキー
  • ワイヤレスセンサー

eval board
MAX1471EVKIT-315

MAX1471の評価キット

機能と利点

  • サブ1GHz ISMレシーバのMAX1471を評価
  • 単一入力電源電圧:2.4V~5.5VまたはUSBインタフェースから給電
  • MAX32630FTHR Arm®マイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
  • 315MHzまたは433.92MHz用に最適化されたバージョンが利用可能
  • PMODハードウェアインタフェースが利用可能
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • ボード上のSPIインタフェース制御
  • GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICの動作を制御:2.4V~3.3V
  • 実証済み2層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1471の評価キット(EVキット)は、デバイスを再設定することなく300MHz~450MHzの周波数範囲の振幅偏移変調(ASK)データと周波数偏移変調(FSK)データの両方を受信するように設計された低電力、スーパーへテロダイン、サブGHz RFデュアルチャネルレシーバのMAX1471の評価を簡素化します。

MAX1471の評価キットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。MAX1471は内部レジスタ設定および制御にSPIインタフェースを使用します。

MAX1471のEVキットは、315MHz (MAX1471EVKIT-315)と433.92MHz (MAX1471EVKIT-433)の2つのバージョンで提供されます。受動部品はこれらの2つの周波数用に最適化されていますが、300MHz~450MHzの範囲の任意のRF周波数で動作するように容易に変更することができます。

このEVキットは簡素なGUIを提供するWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIポートを介したMAX1471のレジスタの設定が可能です。また、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御し、MAX1471の機能を評価するためのクイックスタートレジスタ設定を提供します。

アプリケーション

  • 車載リモートキーレスエントリ(RKE)
  • ガレージ開閉器
  • ホームオートメーション
  • ローカルテレメトリシステム
  • 医療用システム
  • セキュリティシステム
  • タイヤ圧監視システム
  • ワイヤレスキー
  • ワイヤレスセンサー

MAX1471EVKIT-433
MAX1471の評価キット
MAX1471EVKIT-315、MAX1471EVKIT-433:ボード写真
MAX1471EVKIT-315
MAX1471の評価キット
MAX1471EVKIT-315、MAX1471EVKIT-433:ボード写真

最新のディスカッション

MAX1471に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品