banner background image

E频段芯片解决方案

我们的毫米波E频段射频回程芯片组解决方案在各种环境中扩展了5G网络,从密集的城市中心到偏远的农村地区均适用。对于需要连接但没有光纤或需要额外支持的建筑物来说,E-频段是理想的解决方案。

对于需要快速移动大量数据的应用,E频段射频技术可提供大容量、高速、高度可扩展的替代方案,或者作为光纤电缆或微波回程网络的补充。E频段极大地减少了站点获取和安装过程中的障碍,可以快速部署在尚无光纤电缆或无法安装光纤电缆的环境中。

 

价值和优势

ADI公司的完整E频段表贴封装解决方案旨在应对性能和集成挑战。它包含高度集成的混合信号模拟前端、支持增益控制和可编程滤波的集成式RFIC,以及采用PA、VGA和LNA的高度集成的E频段上/下变频器解决方案,以满足市场成本和输出功率要求。

LGA表贴封装专为提供更高功率而设计,而我们的集成芯片组非常适合成本优化的大批量生产。此外,包含波导在内的多功能集成可减少系统芯片数量和工程设计工作。我们提供完整的信号链解决方案,包括数模转换基带和电源连接。提供裸片,适用于模块解决方案。

thumbsupImg Benefits

实现完整信号链解决方案

 

thumbsupImg Benefits

采用LGA表贴封装,提供更高功率71 - 76 GHz和81 - 86 GHz

thumbsupImg Benefits

提供针对量产进行成本优化的高集成度芯片组

特色产品

信号链

(1)

单击下图中的某一器件

文件和下载

icon for the pdf

PDF

1.11 M

icon for the pdf

PDF

615.19 K

icon for the pdf

PDF

257.76 K

icon for the pdf

PDF

147.13 K

icon for the pdf

PDF

1.74 M

icon for the pdf

PDF

1.73 M

icon for the pdf

PDF

124.36 K

icon for the pdf

PDF

2.68 M

icon for the pdf

PDF

426.43 K

icon for the pdf

PDF

149.75 K

icon for the pdf

PDF

1.11 M

icon for the pdf

PDF

3.07 M

icon for the pdf

PDF

2.21 M

icon for the pdf

PDF

706.51 K

icon for the pdf

PDF

443.89 K

icon for the pdf

pdf

1462 kB

icon for the pdf

PDF

7.75 M

icon for the pdf

pdf

421 kB

icon for the pdf

PDF

13.38 M

icon for the pdf

pdf

772 kB

icon for the pdf

pdf

808 kB

icon for the pdf

PDF

2.47 M

icon for the pdf

PDF

1.12 M

icon for the pdf

PDF

483.39 K

显示更多

Arrow image

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助