μModule电源技术
μModule® 稳压器技术将电源功能集成到一个紧凑的封装中,从而简化了复杂电源电路的实施、验证和制造。这种系统级封装(SiP)方法不仅简化了设计流程,还通过大幅减少对外部元件的需求,减少了元件数量。
价值和优势
µModule®(微型模块)稳压器和DC-DC电源产品是完整的系统级封装(SiP)电源管理解决方案,在紧凑的表面贴装BGA或LGA封装中集成了DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿元件以及电感。µModule电源技术支持降压、降压-升压、电池充电器、隔离式转换器和LED驱动器等功能。
通过在紧凑的封装中集成电源功能,µModule稳压器产品解决了时间和空间上的限制问题,适用于工业自动化、仪器仪表、航空航天和通信等需要复杂电源技术的市场领域。
简化设计和实现
尺寸紧凑,适合空间受限的应用
大幅减少对外部元件的需求
解决方案高度集成,可缩短设计时间并减少PCB空间问题
只需极少的外部元件即可轻松实现
完整的系统级封装(SiP)电源管理解决方案将DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿元件和电感集成到一个器件中,从而提供可靠、高效且具有低EMI噪声的电源解决方案。
超薄封装适合空间受限的应用
超薄µModule稳压器产品系列的封装高度为1.82mm或1.91mm(LGA)。由于采用这种超薄封装,器件可置于PCB的背面,或与FPGA、GPU、ASIC和处理器等数字器件一起置于散热器下方。这些器件也采用BGA封装(比LGA高0.6mm)。
标准封装可简化设计布局
μModule电源产品提供BGA和LGA封装。封装的焊盘布局统一,便于PCB设计。BGA封装提供SnPb和符合RoHS标准的端子表面。

适用于人工智能系统和数据中心的纵向和横向电源解决方案
应用交互式µModule信息图工具
根据应用对选项进行排序。借助此交互式信息图,可轻松为设计找到合适的µModule。
功能交互式µModule信息图工具
根据元件功能对选项进行排序。借助此交互式信息图,可轻松为设计找到合适的µModule。
封装交互式µModule信息图工具
根据元件封装对选项进行排序。借助此交互式信息图,可轻松为设计找到合适的µModule。
制造和装配资源

解决方案资源
参考设计
开发人员工具和资源
仿真模型
文件和下载
DN411 - 简单且紧凑的四输出负载点 DC/DC uModule 系统
884.00K
AN110 - LTM4601 DC/DC uModule Thermal Performance
188.00K
DN385 - 10A 高性能负载点 DC/DC 微型模块
774.00K
AN103 - LTM4600 DC/DC uModule Thermal Performance
183.00K
DN1021 - How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator
117.00K
PPTX
Application Interactive µModule Infographics Tool
31.34 M
PPTX
Function Interactive µModule Infographics Tool
8.45 M
PPTX
Package Interactive µModule Infographics Tool
19.95 M
μMODULE电源产品——简化电源电路
9.87 M
uModule LGA and BGA Packaging Care and Assembly Instructions
466.00K
AN119A - Powering Complex FPGA-Based Systems Using Highly Integrated DC/DC uModule Regulator Systems
499.00K
Assembly Considerations for µModule® BGA and LGA Packages
3.06 M
DN430 - 8A Low Voltage, Low Profile DC/DC Module Regulator in 9mm x 15mm Package Weighs Only 1g
90.00K
DN438 - uModule 降压 - 升压型稳压器为宽输入和输出电压范围应用提供了简单而有效的解决方案
829.00K
AN119B - Powering Complex FPGA-Based Systems Using Highly Integrated DC/DC uModule Regulator Systems
283.00K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}