概览

优势和特点

  • 用户友好地访问所有 ADIN1110 功能
  • 独立的硬件配置操作
  • 灵活的电源和原型设计选项
  • 板载 ARM Cortex-M4 STM32L4S5QII3P 超低功耗微控制器

产品详情

EVAL-ADIN1110EBZ 是灵活的平台,能够快速评估 ADIN1110 稳健、低功耗的 10BASE-T1L MAC-PHY。它通过 1.7 公里的电缆为套件提供每秒 10 兆比特的单对以太网 (SPE) 连接。

评估板提供两种操作模式,以实现最大灵活性。通过 USB 端口连接到 PC,可以通过 USB 使用串行命令接口,访问全套 ADIN1100 寄存器设置和功能,例如链路质量监控和诊断。该板还提供了一个 Arduino 接口。

或者,该板可以在独立模式下运行,通过设置硬件配置链接和交换芯片进行配置。板载 LED 提供状态指示。

SPI 接口提供对 ADIN1110 的配置和数据访问。

提供了小的原型制作区域和测试点,用于试验替代电缆连接拓扑,包括隔离变压器和/或功率耦合电感器。

使用入门

需要的设备

  • 具有 10BASE-T1L 接口的链路伙伴
  • 推荐使用 ADIN1100EBZ 评估板(RJ45 以太网接口用作 10BASE-T1L 和 10BASE-T 之间的媒体转换器)
  • 10BASE-T1L 兼容单对电缆:最大 1.5 mm² / AWG 16,以配合螺丝端子连接器
  • 电源:5 至 32 Vdc、0.6W 或 USB 作为电路板电源
  • 可选:运行 Windows 7 或更高版本的带有 USB 接口的 PC
  • 可选:ST-LINK 编程器

软件(可选)

  • FTDI USB Virtual Com Port 驱动程序(可从 FTDI 网站获得)
  • 串口终端软件(如 CompuPhase Termite)

硬件 (1)

Related Board

4